Allgemeines
| B&R ID-Code | 0x25B6 |
| Status-LED |
Ja (Farb-/Blinkcode) 24 VDC OUT Versorgung (DCOK LED) = Ja (Farb-/Blinkcode) |
| Statusanzeigen | Betriebstatus und Versorgung |
| Diagnose | |
| Versorgung |
24 VDC OUT: Ja, per LED und SW-Status 24 VDC X2X: Ja, per SW-Status |
| X2X Link | Ja, per SW-Status |
| Überlast | Ja, per LED und SW-Status (Ausgänge) |
| Leistungsaufnahme | |
| I/O-intern | max. 1,5 W (ohne Last) |
| X2X Link Versorgung | Max. 0,75 W |
| Potenzialtrennung | |
| Digitale Ausgänge - 24 VDC X2X, OUT Versorgung | Nein |
| X2X Link - 24 VDC X2X, OUT Versorgung | Ja |
| X2X Link - digitale Ausgänge | Ja |
| Dezentrale Ventilinselanschaltung für 25-pol DSUB Multipolanschluss | 24 Ventile |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc IP67, Ta = 0 - max. 60 °C TÜV 05 ATEX 7201X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Beschaltung
| Busanschluss | M12 |
| GND-Pin | 13 |
| Versorgung | M8 |
Schnittstellen
| Anwenderschnittstelle | |
| Ausführung | M12 |
| Typ | X2X Link Slave |
Digitale Ausgänge
| Schaltspannung | 24 VDC ±25% |
| Summennennstrom | 2,4 A |
| Ausgangsbeschaltung | Source |
| Ausgangsschutz | gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur |
| Schaltverzögerung | |
| 0 → 1 | typ. 100 μs / max. 150 μs |
| 1 → 0 | typ. 125 μs / max. 200 μs |
| Typ | Highside Treiber (Source) |
| max. Ausgangsstrom | 0,1 A |
| max. Schaltfrequenz | 100 Hz |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Schutzart nach EN 60529 | IP67 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 55°C |
| Lagerung | -20 bis 70°C |
| Transport | -20 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung | M12/M8 Stecker/Buchsen gesondert bestellen |
| Montage | DSUB 25-polig, Schraubbefestigung, 4-40 UNC |
| Gewicht | 131 g |
| Modulabmessungen incl. Befestigungslaschen | 67 x 66 x 30 mm (H x B x T) |
Materialnummer:
7XV124.50-62Beschreibung:
Dezentrale Ventilinselanschaltung, 24 digitale Ausgänge, 0,1 A, 24 VDC, für 25-poligen DSUB-Multipolanschluss, GND Pin 13, X2X Link, potenzialgetrennt, Schutzart IP67
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (7XV124.50-62) | EXE / 409 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (7XV124.50-62) | EXE / 409 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (7XV124.50-62) | EXE / 305 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Compact I/O Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB | |
| XV Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF / STEP XV IP67 | ZIP / 8 MB | |
| 3D Datei DXF/STEP 7XV124.50-6x | ZIP / 1 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Sicheres Abschalten von Potentialgruppen | PDF / 211 KB |