Motorische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit 3 m/s
Wiederholgenauigkeit
Wiederholgenauigkeit 1 μm typ.
Erkennung
Absolute ID nicht integriert
Einsatzbedingungen
Shuttle-Temperatur im Betrieb -25 bis 70°C
Nutzlast
maximal 0,6 kg
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 85%
Transport 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 118 mm
Länge 118 mm
Höhe 10,1 mm
Gewicht 0,56 kg
Materialnummer:
8FLS3.1212H.00I-1
Beschreibung:
ACOPOS 6D Shuttle S3 120 x 120 mm, hygienic
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS 6D S3 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Datenblatt 8FLS3.1212H.00I-1 PDF / 152 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo