Motorische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit 3 m/s
Wiederholgenauigkeit
Wiederholgenauigkeit 1 μm typ.
Erkennung
Absolute ID integriert
Einsatzbedingungen
Shuttle-Temperatur im Betrieb -25 bis 70°C
Nutzlast
maximal 3 kg
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -40 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 178 mm
Länge 208 mm
Höhe 9,85 mm
Gewicht 1,7 kg
max. Anzugsmoment 2,5 Nm
Materialnummer:
8FLS3.18210.00I-1
Beschreibung:
ACOPOS 6D Shuttle S3 180 x 210 mm
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS 6D S3 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Datenblatt 8FLS3.18210.00I-1 PDF / 189 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOS 6D Shuttle 8FLS3.18210.00I-1 STP / 630 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo