Motorische Eigenschaften
| Maximale Geschwindigkeit | 3 m/s |
Wiederholgenauigkeit
| Wiederholgenauigkeit | 1 μm typ. |
| Erkennung | |
| Absolute ID | integriert |
Einsatzbedingungen
| Shuttle-Temperatur im Betrieb | -25 bis 70°C |
| Nutzlast | |
| maximal | 8 kg |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -40 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 85% |
| Transport | 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 298 mm |
| Länge | 298 mm |
| Höhe | 11,85 mm |
| Gewicht | 4,97 kg |
| max. Anzugsmoment | 5,5 Nm |
Materialnummer:
8FLS3.30300.00I-1Beschreibung:
ACOPOS 6D Shuttle S3 300 x 300 mm
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D S3 Anwenderhandbuch | PDF / 11 MB | |
| Datenblatt 8FLS3.30300.00I-1 | PDF / 195 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D Shuttle 8FLS3.30300.00I-1 | STP / 654 KB |