Einzelachs-Positionierung leicht gemacht
Mit mapp Axis lassen sich Applikation für die Positionierung von Einzelachsen schnell und einfach entwickeln. Ein anwendungsnaher Zugang und vorgefertigte Bausteine für die Applikationserstellung werden zur Verfügung gestellt.
Implementieren Sie Ihre Projekte schneller

Seien Sie unabhängig
mapp Axis ist offen, hardwareunabhängig und vollständig kompatibel zu DS402 und PLCopen.

Sparen Sie Zeit
Vorgefertigte Softwarebausteine machen die Erstellung von Antriebsapplikationen so einfach wie nie zuvor.

Erleben Sie höchste Performance
Regelalgorithmen mit 50µs ermöglichen hochpräzise Synchronisierung und virtuelle Sensorik.

Nutzen Sie den Digital Twin
Umfangreiche Simulationsmöglichkeiten erleichtern Entwicklung und Inbetriebnahme.
Auch POWERLINK-DS402-Antriebe werden unterstützt
mapp Axis unterstützt alle B&R-Antriebe sowie DS402-konforme Antriebe von Drittanbietern mit POWERLINK-Anbindung. Dabei lassen sich die DS402-Antriebe für den Entwickler ebenso programmieren wie die B&R-Antriebe, nämlich über mapp Technology oder PLCopen-Funktionsbausteine. Die Anbindung der Antriebe in das Automatisierungsprojekt erfolgt wie bei den Antrieben von B&R. Dazu müssen die DS402-Antriebe dem allgemein gültigen Standard der CAN in Automation gemäß IEC 61800-7-201 entsprechen.