Mit dem B&R Vision System können Maschinen autonomer und effizienter arbeiten. Sie produzieren mehr, haben weniger Ausfallzeiten und erzeugen weniger unnötigen Abfall. Hochleistungskameras, intelligente Beleuchtung und leistungsstarke Software sind nahtlos in Ihre Automatisierungslösung integriert und optimieren die Leistung ohne unnötige technische Komplexität oder Integrationskosten.
Durch die patentierte Feldbus-Integration ist die Bildverarbeitung direkt in den Regelkreis eingebunden, was eine enge Synchronisation mit der Bewegungssteuerung und der Robotik ermöglicht. Dies trägt zur Optimierung der Leistung von Prüf-, Sortier- und Handhabungsaufgaben in Hochgeschwindigkeit bei. Reaktionen und Anpassungen bei voller Produktionsgeschwindigkeit sind möglich.


Ihre Vorteile

Kamera-, Beleuchtungs- und Filteroptionen lassen sich problemlos an wechselnde Produktionsanforderungen anpassen und erzielen in jeder Skalierung eine optimale Leistung.

Durch intelligente Bildverarbeitung lassen sich Inspektion und Qualitätssicherung optimieren – und Maschinenprozesse gezielter steuern.

Die vollständige Integration in die Automatisierungsplattform ohne zusätzliche Hardware oder Schnittstellen spart Zeit und reduziert Komplexität.

AI-Algorithmen, die lernen und sich an Prozesse anpassen, machen jede Produktion intelligenter und effizienter. Sie steigern die Qualität und reduzieren den Ausschuss.

Ein System, das für eine schnelle Diagnose und einfache Wartung ausgelegt ist, minimiert Ausfallzeiten und sorgt für einen reibungslosen Betrieb.

Kameras, Objektive, Beleuchtung und Software - alles ist auf Echtzeit-Systemleistung für jegliche Anwendungen ausgelegt.

Entdecken Sie unser Bildverarbeitungssystem

Kameras
B&R Kameras kombinieren regelbasierte und AI-Vision in einem einzigen Plug-and-Play-Gerät.

Beleuchtung
Die präzise Beleuchtung sorgt für optimale Bildqualität in jeder Umgebung.

Software
Konfiguration, Simulation und Implementierung ohne umfangreiche Programmier- oder Bildverarbeitungskenntnisse.

Zubehör
Angebot einer Komplettlösung, einschließlich Montagesätze und Schutzgehäuse.

Synchronisierung mit µs-Genauigkeit
Hard- und Software der B&R Vision-Lösung sind vollständig in das Steuerungssystem integriert. Nur so ist eine absolut präzise und mikrosekundengenaue Synchronisation aller Automatisierungskomponenten einschließlich der Bildverarbeitung möglich. Das System lässt sich mit wenigen Klicks mit einer Achse verbinden.
- Reproduzierbare Bilder für reproduzierbare Ergebnisse
- Minimales FOV (Field of View) erforderlich
- Gestochen scharfe Bilder bei hoher Geschwindigkeit

Plug-and-Play für Serienmaschinen oder im Servicefall
B&R kalibriert vor der Auslieferung alle Beleuchtungselemente und das optische System, bestehend aus Objektiv, Sensor und Fokus. Bei einem Gerätetausch im Feld ist daher keine Parameter- oder Programmänderung erforderlich.
Das System verhält sich jeden Tag gleich - unabhängig davon, ob Sie die Kamera gestern, heute oder morgen installieren. Im Falle einer Wartung werden die Stillstandszeiten der Maschine auf ein Minimum reduziert. Dadurch wird auch die Inbetriebnahme im Serienmaschinenbau beschleunigt.
- Steigerung der Wiederholgenauigeit um 10x oder mehr
- Minimale Maschinenstillstandszeiten im Servicefall
- Erhöhte OEE
- Niedrigere TCO

Perfekt ausgeleuchtete High-Speed-Objekte
Jede Leuchte verfügt über einen integrierten Blitzcontroller, externe Hardware ist nicht erforderlich. Der Controller sorgt für eine präzise Impulsbestromung der leistungsstarken LEDs: Bereits bei einer Pulsdauer von 1 µs erreicht das Licht 100% Intensität.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Bildverarbeitungssystemen kann das B&R Vision-System daher auch problemlos in High-Speed-Applikationen eingesetzt werden. Wir haben kürzlich eine Anwendung realisiert, bei der das System einen Data-Matrix-Code auf einem Bandsägeblatt mit einer Geschwindigkeit von 56 m/s liest. Die hohe Lichtleistung eliminiert zudem nahezu jeden Einfluss von Fremdlicht - ein entscheidender Qualitätsfaktor.
- Maximale Intensität und Homogenität
- Keine Chance für Fremdlicht
- Automatisch anpassbar für jeden Anwendungsfall
- Reproduzierbare Intensität durch Kalibrierung ab Werk


Hard- und Software der B&R Vision-Lösung sind vollständig in das Steuerungssystem integriert. Nur so ist eine absolut präzise und mikrosekundengenaue Synchronisation aller Automatisierungskomponenten – inklusive Bildverarbeitung – möglich. Zudem ist nur ein Engineering Tool und eine Applikation notwendig. So können Steuerungsprogrammierer viele Vision-Aufgaben auch selbst erledigen.