Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Tasten
Hot-Plug-Taster Nein
Not-Halt Nein
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65 (nur mit Abdeckkappe oder mit angeschlossenem Mobile Panel)
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material GK-AISi11Mg (Kokillenguss)
Lackierung gepulvert RAL7012 Feinstruktur
Abdeckung
Material GK-AlSi9Mg (Kokillenguss)
Abmessungen
Breite 90 mm
Höhe 74,2 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht ca. 500 g
Materialnummer:
4MPCBX.0001-00
Beschreibung:
  • Senkrechtes Anstecken des Mobile Panel Anschlusskabels am Schaltschrank
  • Schutzart IP65
  • Kompakte Abmessungen
  • Robuste Konstruktion

Die Anschlussbox 4MPCBX.0001-00 ist ein Montageadapter und stellt eine Anschlussstelle mit senkrechtem Abgang des Schaltschrankkabels bereit, besitzt aber keine Not-Halt-Hot-Plug-Funktionalität.

Optionales Zubehör
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-10 Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m
5CAMPC.0020-11 Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m
Zubehör
5CAMPP.0001-10 Abdeckkappe für Mobile Panel Schaltschrankkabel mit Rundstecker.
Dokumentation Version (Datum) Download
Mobile Panel 40/50 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
Mobile Panel 7100 Bestellnummernschlüssel PDF / 196 KB
Mobile Panel 7200 Anwenderhandbuch PDF / 8 MB
Mobile Panel Anschlussbox Anwenderhandbuch PDF / 1 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 4MPCBX.0001-00 ZIP / 164 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo