Allgemeines
Kurzbeschreibung Transponder Typ: I-Code SL2, ISO 15693
Frequenz: 13,56 MHz
Speicher: 1024 Bit (32 Blöcke mit jeweils 4 Bytes)
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20°C bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Front
Design schwarz
Material Polycarbonat
Abmessungen
Breite 34,5 mm
Höhe 43 mm
Tiefe 5 mm
Gewicht 4,1 g
Materialnummer:
5A9010.43
Beschreibung:
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo