Allgemeines
| Kurzbeschreibung |
Transponder Typ: I-Code SL2, ISO 15693 Frequenz: 13,56 MHz Speicher: 1024 Bit (32 Blöcke mit jeweils 4 Bytes) |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20°C bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Front | |
| Design | grün |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | |
| Breite | 34,5 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Tiefe | 5 mm |
| Gewicht | 4,1 g |
Materialnummer:
5A9010.47Beschreibung:
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz