Allgemeines
Kurzbeschreibung Transponder Typ: Mifare Classic, ISO 14443
Frequenz: 13,56 MHz
Speicher: 1024 Byte (16 Sektoren mit jeweils 4 Blöcken zu je 16 Bytes)
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -35°C bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Front
Design weiß
Material Kunststoff
Abmessungen
Breite 86 mm
Höhe 54 mm
Tiefe 0,85 mm
Gewicht 5,2 g
Materialnummer:
5A9020.50
Beschreibung:
Transponder Scheckkarte, weiß Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo