Allgemeines
| Zulassungen | |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
Materialnummer:
1TGAP4XXOS-0000SU4Beschreibung:
Betriebssystem + 3rd-party Lizenzen pro CC Enthält vier Stück SUSE Linux Enterprise Server (SLE) OEM-Lizenzen(Support nur durch B&R) sowie andere verbaute OEM-Lizenzen. Die SLE-Lizenz ist vom Typ SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64,1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines, Basic Subscription, 1 Year. Damit wird ein Zeitraum max. 4-Jahren für Sicherheitsupdates von B&R mittels APROL-AutoYaST- Update sichergestellt. Das Abonnement beginnt nach erfolgter Lieferung durch B&R. Die Nutzungsdauer von SLES ist nicht begrenzt, für das Updaterecht ist jedoch eine gültige Subscription notwendig.