Requisitos previos | Duración | Referencia del curso |
|---|---|---|
Automation Studio 3.0.90 o superior instalado en el portátil del usuario Finalización de Curso básico acelerado en control y visualización Experiencia en la configuración manual de la dirección IP en Microsoft Windows | 1 día | SEM410.1a |
Objetivos
- Configurar el servoaccionamiento e inicializar los parámetros de movimiento.
- Configurar la simulación del motor y el servoaccionamiento.
- Utilizar la librería de muestras PLCopen para iniciar rápidamente el movimiento de un solo eje.
- Entender el concepto de secuencias de estados del control de movimiento PLCopen.
- Diagnosticar los errores del eje y calibrarlo automáticamente utilizando la herramienta de diagnóstico de movimiento integrada en Automation Studio.
Descripción | Número de modelo | |
|---|---|---|
![]() | TM400 – Introducción al control de movimiento | TM400TRE.00-ENG |
![]() | TM410 – Trabajar con el control de movimiento integrado | TM410TRE.30-ENG |
![]() | TM440 – Control de movimiento: funciones básicas | TM440TRE.30-ENG |