Un sistema de control de procesos para diversas disciplinas
El sistema de control de procesos APROL y los componentes de automatización del sistema X20 de B&R afrontan constantemente nuevos desafíos: APROL se emplea en diversos sectores, abarcando desde las industrias de procesos hasta la fabricación y las aplicaciones híbridas. Se trata de un sistema de control de procesos y una plataforma de automatización versátiles y flexibles para controlar, supervisar y optimizar procesos y plantas industriales. También se utiliza en infraestructuras de tratamiento de aguas, fabricación y gestión de la energía. Las plantas automatizadas con el sistema de control de procesos APROL suelen pertenecer a infraestructuras críticas (CRITIS).
Escalabilidad total
APROL ofrece una escalabilidad completa para cumplir con los requisitos de diversos campos de aplicación. Esto significa que el sistema puede adaptarse con flexibilidad a sistemas que van desde un único nodo con 50 E/S hasta una planta de gran tamaño con varios cientos de miles de E/S. Ya sea una única instalación con recursos limitados o una instalación de gran tamaño con numerosos componentes, APROL puede escalarse como convenga para garantizar un rendimiento y funcionalidad óptimos. Es precisamente esta escalabilidad la que permite a las empresas adaptar eficazmente las soluciones de automatización a sus necesidades específicas.
Ingeniería eficiente
El desarrollo de sistemas de control de procesos es un proceso complejo y prolongado que incluye todas las fases, desde la planificación y el desarrollo hasta la implantación y la puesta en marcha. En este entorno altamente exigente, los principales desafíos suelen ser la gestión del tiempo, la coordinación y la administración de la complejidad. Aquí es donde APROL juega sus bazas al integrar todos los componentes de automatización en una herramienta de ingeniería común. Esto reduce considerablemente el tiempo necesario para las fases de diseño e ingeniería, al mismo tiempo que asegura la coherencia de los datos.

El sistema de control de procesos APROL es el resultado de tres décadas de experiencia en el desarrollo de tecnología de automatización integrada en B&R. Hasta hace poco, numerosas industrias y segmentos del mercado ni siquiera consideraban la posibilidad de implementar un sistema de control de procesos. En la actualidad, los usuarios valoran la capacidad de un sistema de control industrial para brindar soporte a múltiples usuarios de manera simultánea, al tiempo que permite gestionar grandes cantidades de datos. Al mismo tiempo, los datos se gestionan de forma coherente en todo el sistema de ingeniería, permitiendo así la perfecta integración de distintos sistemas de bus de campo.



Conectividad a todos los niveles


Sistema de control industrial APROL (ICS)
El sistema de control industrial APROL (ICS) es un sistema de automatización integral y un sistema de control distribuido (DCS) unificados en uno solo. APROL ICS se utiliza para controlar, supervisar y optimizar procesos industriales en diversos sectores industriales. Ofrece una amplia gama de funciones y herramientas para gestionar tareas de automatización complejas. Con APROL, los clientes tienen la posibilidad de continuar desarrollando sus soluciones de automatización y mejorar sus procesos de producción.

Control APROL Edge
El control APROL Edge es un automatismo específico integrado en la plataforma APROL. Se utiliza a menudo en entornos de automatización descentralizada para llevar el control y la supervisión del proceso más cerca del sistema. El control Edge puede realizar tareas locales y procesar datos directamente en las mismas instalaciones antes de reenviarlos al sistema de automatización de nivel superior. De este modo, el control APROL Edge ofrece una forma de mejorar el rendimiento y la eficiencia de las soluciones de automatización mediante la integración de la inteligencia y el control locales en el sistema global.

Automatización de procesos para su sector industrial

Soluciones para la generación de energía
La transición gradual de la generación de electricidad basada en carbón y el creciente uso de fuentes de energía más respetuosas con el medio ambiente, como la energía solar, biomasa, energía eólica, geotérmica e hidrógeno, representan pasos cruciales y necesarios para abordar los desafíos planteados por el cambio climático. En este proceso de transición hacia unas fuentes de energía más sostenibles, los sistemas de control industrial de alta disponibilidad y escalabilidad, como APROL, cobran cada vez más importancia.
Con APROL, las empresas pueden garantizar que sus procesos de generación de energía funcionen de forma eficiente, respetuosa con el medio ambiente y sostenible. Ello ayudará a disminuir las emisiones de CO2 y a fomentar un futuro más ecológico, una necesidad urgente para combatir el cambio climático.

Soluciones para la industria marítima
Los grandes buques de todo el mundo necesitan una solución de automatización fiable y robusta que resista con seguridad las exigentes condiciones del mar. En vista de la amplia gama de tareas de automatización a bordo, se utilizan numerosas funciones basadas en DCS de APROL.
→ Soluciones para la industria marítima y aplicaciones en alta mar



Automatización de infraestructuras
Las infraestructuras críticas e industriales requieren la máxima disponibilidad y seguridad. APROL satisface estos requisitos mediante el uso de redundancia en todos los niveles, desde los sensores hasta la HMI. Asimismo, APROL respalda el cumplimiento de las normas de ciberseguridad industrial para garantizar una sólida infraestructura de seguridad.

Generación de informes conformes con la FDA / Informe por lotes
Para líneas de producción de máquinas, y especialmente en procesos de fabricación de dispositivos médicos validados sujetos a las regulaciones de la Parte 11 de la FDA, es crucial aplicar una solución fiable para la recopilación y orquestación de datos. Además, los registros electrónicos deben ser reconocidos como válidos de acuerdo con las directrices de la FDA. APROL aporta la funcionalidad necesaria para cumplir con estos requisitos y garantizar que la recopilación y la gestión de datos se correspondan con las normativas reguladoras.

Control Edge para la recopilación de datos
El Control APROL Edge puede equiparse con cualquier número de E/S remotas para recoger todos los tipos de señales posibles. Posteriormente, los datos recopilados se almacenan directamente en la base de datos como valores brutos o se someten a procesamiento o cálculos previos. A continuación, los datos recopilados se transmiten a la nube mediante MQTT con una frecuencia horaria o diaria.

Póngase en contacto con nosotros si desea más información acerca de APROL
Lorem Ipsum es simplemente el texto ficticio utilizado en la industria tipográfica. Lorem Ipsum ha sido el texto ficticio estándar de la industria desde el siglo XVI, cuando un impresor desconocido tomó una galerada de tipos y la mezcló para elaborar un libro de muestras tipográficas. Ha sobrevivido no solo a cinco siglos, sino también al salto a la composición tipográfica electrónica, permaneciendo esencialmente inalterada.
Contacte ahora
Encuentre un socio


Descargas
Encontrará material adicional, como documentación o notas de versión, en nuestro portal de descargas. Utilice el filtro para encontrar la versión de APROL que desee y las descargas correspondientes.

Formación
En nuestra Automation Academy ofrecemos formación específica para cada producto. Utilice el filtro "Curso" para encontrar la formación adecuada.

Ferias y eventos
¿A qué ferias y eventos asiste? Encontrará nuestra programación en el calendario de eventos. ¡Esperamos verle en uno de nuestros estands de la feria!