Serie
8LVA
La mayor dinámica y rendimiento posibles
Los motores de la serie 8LVA ofrecen al usuario la mayor libertad posible a la hora de diseñar la máquina gracias a la máxima densidad de potencia.
- Gran capacidad de sobrecarga y reducido giro del engranaje
- Rango de potencia de hasta 1 kW para tensiones del bus de continua de 80 VCC y 320 VCC
- Sistema de conectores autoblocantes
- Conector industrial sólido y con óptimo apantallamiento EMC
- Conector angular doble integrado giratorio 300° y solución de cable único (híbrida)
8WSA
Sincronización de alta precisión y colocación precisa
Los motores de la serie 8WSA permiten implementar servoaplicaciones que requieren una sincronización de alta precisión y una colocación precisa en espacios muy reducidos.
- Ultra compactos y altamente dinámicos
- Rango de potencia de 7 a 205 vatios para una tensión del bus de continua de 60 VCC
- Conectores industriales sólidos con apantallamiento EMC óptimo
- Cable de motor híbrido premontado y conectado permanentemente al motor
- Tamaño 4 (ø 40 mm) disponible opcionalmente en diseño higiénico con protección IP69K
Herramientas online
Configurador CAD para motores y reductores
Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.