¿Listo para simplificar e innovar?

La Tecnología mapp está revolucionando la creación de software para maquinaria y equipos industriales. Los componentes de mapp (mapps para abreviar) son tan fáciles de usar como una aplicación de teléfono inteligente. En vez de escribir líneas y más líneas de código para crear un sistema de gestión de usuarios, un sistema de alarma o una secuencia de control de movimiento desde cero, los desarrolladores de software para máquinas simplemente configuran los mapps ya preparados con unos pocos clics del ratón. Los algoritmos complejos son fáciles de manejar. Los programadores pueden concentrarse totalmente en el proceso de la máquina.
Más tiempo para lo que importa

Desarrollo 3 veces más rápido
Acelere sus ciclos de desarrollo con software modular e inteligente. Los componentes de mapp se comunican entre sí automáticamente y le ahorran tiempo y dinero.

Menores costes del ciclo de vida
Aproveche las ventajas de una gama de funciones en constante crecimiento. Los mapps nuevos y los ya existentes son totalmente interoperativos. Deje que B&R se encargue del mantenimiento del software.

Gane tiempo para la innovación
Concéntrese en optimizar los procesos de su máquina y dedique la atención que se merece a la innovación. Gracias a la tecnología mapp, liberamos los recursos necesarios para que esto ocurra.

Utilice la tecnología más innovadora
La tecnología mapp hace que la tecnología más compleja, como la robótica y el control avanzado, sea sencilla e intuitiva.
Para cualquier aplicación
Configure la funcionalidad básica de una máquina o línea de producción con solo unos pocos clics: gestión de recetas, sistema de alarma, análisis de la eficacia general de los equipos, sistema de roles de usuario, registro de auditoría, monitorización de la energía, sistema de base de datos y mucho más.
Más información...
La única solución de HMI del mercado que funciona con cualquier plataforma y sistema operativo. Cree modernas aplicaciones HTML5 con widgets preconfigurados.
Más información...
mapp Motion ofrece soluciones uniformes para todas las áreas de control de movimiento: desde ejes individuales hasta sistemas multieje e incluso complejas aplicaciones de robótica y CNC .
Más información...
mapp Cockpit proporciona un cómodo punto de acceso único para la puesta en marcha y el diagnóstico de la máquina. Construido sobre la tecnología HMI mapp View basada en la web, mapp Cockpit funciona en cualquier plataforma de hardware con un navegador estándar.
Más información...
El paquete de software mapp 6D es una solución de fabricación multidimensional que puede ayudar a las empresas a aumentar su flexibilidad y eficiencia.
Más información...
Complejos algoritmos de control en forma de intuitivos bloques de software. Control de la grúa, control hidráulico, diseño del filtro, diseño en lazo cerrado y mucho, mucho más. Tecnología avanzada al alcance del usuario medio.
Más información...

Además de la solución de visión totalmente integrada de B&R, el paquete de software mapp Vision hace que las aplicaciones de visión artificial sean mucho más fáciles de crear, mantener y diagnosticar.
Más información...

Máxima productividad gracias a la tecnología de seguridad integrada. mapp Safety cubre todo el espectro, incluyendo ejes y robots seguros. Las opciones de máquina segura pueden activarse o desactivarse sobre el terreno.
Calidad de software garantizada

Los componentes mapp se crean siguiendo los principios del desarrollo ágil de software, centrándose en la calidad. Pueden realizarse pruebas automatizadas de antemano durante el proceso de desarrollo, utilizando el desarrollo basado en pruebas. Se realizan pruebas en cinco niveles diferentes y se añaden nuevas pruebas continuamente. Además, cada una de las funciones nuevas o modificadas se desarrolla siguiendo la regla de dos personas. Todas estas prácticas contribuyen a garantizar una alta calidad del software.