Desarrolle aplicaciones de control de movimiento con mayor rapidez
mapp Motion ofrece un acceso uniforme a todas las áreas de la tecnología de control de movimiento. El paquete completo incluye componentes mapp para la sencilla creación de aplicaciones de un solo eje (mapp Axis), CNC (mapp CNC) y robótica (mapp Robotics). Los componentes de control de movimiento forman parte de la familia de software mapp, por lo que pueden combinarse con cualquier otro componente mapp y se configuran fácilmente. Todos los servoaccionamientos de B&R pueden utilizarse con mapp Motion.

Los usuarios se benefician de un desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento más rápidos y sencillos. Las funciones básicas ya están implementadas en los componentes y solo es necesario configurarlas para la aplicación. mapp Motion implementa las interfaces de programación, independientemente del hardware y la tecnología. Las secuencias de posicionamiento recurrentes o las diferentes variantes de las máquinas pueden utilizar el mismo programa de aplicación, sea cual sea el hardware utilizado.
Un paquete completo para todas las aplicaciones
mapp Motion ofrece un acceso uniforme a todas las áreas de la tecnología de control de movimiento. B&R ofrece componentes mapp para la sencilla creación de aplicaciones de un solo eje (mapp Axis), CNC (mapp CNC) y robótica (mapp Robotics).
mapp Axis: el posicionamiento de un solo eje nunca había sido tan sencillo
Las aplicaciones para el posicionamiento de ejes individuales son rápidas y fáciles de desarrollar si se utiliza mapp Axis. Permite un acceso práctico e intuitivo, así como componentes de software preconfigurados para la creación de aplicaciones.
Más información...
mapp CNC: flexible. Integrado. Completo.
mapp CNC simplifica la implementación de los ejes CNC en los sistemas de fabricación, con lo cual las aplicaciones CNC son más fáciles de crear e implementar. Los desarrolladores pueden utilizar una amplia gama de herramientas para todo tipo de cinemáticas CNC:
Más información...
mapp Robotics: la robótica nunca ha sido tan sencilla
mapp Robotics simplifica el uso de los robots en la fabricación. Ofrece una serie de herramientas y funciones que permiten a los desarrolladores de aplicaciones crear e implementar todo tipo de sistemas cinemáticos con un esfuerzo mínimo.
Más información...
mapp Trak - Producción sencilla y rápida con ACOPOStrak
El software del sistema mapp Trak simplifica el desarrollo de aplicaciones para el sistema de seguimiento ACOPOStrak y optimiza el tiempo de comercialización de nuevos productos. Impide que las lanzaderas colisionen, crucen las barreras virtuales o violen los límites de velocidad configurables.
Más información...