Los módulos con las botoneras luminosas patentadas por B&R son el complemento perfecto para los paneles de operario de B&R.
Permiten acceder rápidamente a funciones importantes.
Las botoneras pueden colocarse directamente junto a un panel o en una ubicación operativa remota.
La sencilla integración en el sistema de control se realiza a través de X2X Link.
Cada botón puede iluminarse con hasta 4 colores diferentes. Los colores son altamente visibles y pueden controlarse individualmente, lo que garantiza un funcionamiento seguro e intuitivo. Las teclas se marcan individualmente con etiquetas deslizantes.

Keypad modules
Accessories

Ventajas de las botoneras luminosas de B&R
- Atractivo efecto de señal
- Distribución totalmente uniforme de la luz alrededor del botón
- Higiénico: sin bordes, hendiduras ni ranuras donde pueda acumularse la suciedad
- Iluminación hasta en 4 colores
- Marcado flexible de las teclas con etiquetas deslizantes
Diseño personalizado
En el marco de un desarrollo personalizado, las botoneras pueden adaptarse a las necesidades del cliente en lo referente a la cantidad, el etiquetado y la iluminación de las teclas, así como a la interfaz de bus de campo y a la situación de la instalación.
Se puede diseñar un panel superpuesto personalizado en apenas unos minutos utilizando B&R Panel Designer B&R Panel Designer.