Con la tecnología mapp View, B&R presenta la tecnología web al mundo de la ingeniería de la automatización.

Los smartphones son el modelo a seguir para la electrónica de alto rendimiento con usabilidad de interfaz de última generación. Como era de esperar, los operadores de maquinaria y equipos industriales no esperan menos de las interfaces que utilizan a diario. Con la tecnología mapp View, B&R ofrece un acceso directo al mundo de la tecnología web desde el propio entorno de la ingeniería. Por primera vez, los ingenieros de automatización disponen de todas las herramientas necesarias para crear soluciones de HMI potentes e intuitivas - y para ello, no necesitan contar con un experto desarrollador de webs.

Los sitios web actuales y los sistemas operativos de los smartphones están diseñados por grandes equipos de especialistas en usabilidad, diseño y ergonomía. "Un OEM no suele tener ese tipo de recursos a su disposición", dice el director de marketing de B&R, Stefan Schönegger. Para cubrir este vacío, debe integrar unas herramientas fáciles de utilizar en su entorno de programación familiar.

La información correcta en el momento correcto

A los operarios no sólo les impresionan los gráficos espectaculares y la navegación multitáctil. "El HMI debe facilitar directamente los principales objetivos de la producción industrial: máxima productividad y mínimo tiempo de inactividad", afirma Schönegger.

La clave para estos dos objetivos es tener la información correcta en el momento correcto. Las notificaciones importantes siempre tienen que llegar al destinatario deseado, ya ocurra en el terminal principal, en una pantalla de información, en un smartphone o en una tablet. Al mismo tiempo, el diseño tiene que ser capaz de prevenir el fallo humano.

Tecnología 100% web

"Gracias a mapp View, resolvemos estos desafíos confiando al 100% en los estándares web", afirma Schönegger. Estas tecnologías permiten visualizar los contenidos de forma óptima en cualquier dispositivo de salida, o incluso en equipos personalizados para usuarios o grupos de usuarios específicos. "Los enfoques convencionales requieren considerables recursos y conocimientos para desarrollar pantallas para todos los diferentes medios de salida", explica Schönegger.

Trabajar en un ambiente familiar

El ingeniero de automatización construye pantallas HMI en el familiar entorno de Automation Studio.

Lo que hace que mapp View sea único es su manera de integrar la tecnología web en el mismo entorno de la ingeniería. "Aunque mapp View se basa en HTML5, CSS3 y JavaScript, los programadores de automatización nunca deberán utilizar estos lenguajes", asegura Schönegger. "En cambio, pueden seguir centrándose en sus propias áreas de especialización". Las pantallas del HMI están construidas en el familiar entorno de Automation Studio. Toda la funcionalidad de la GUI (Interfaz gráfica de usuario) está encapsulada en elementos de control modulares llamados widgets; los cuáles, simplemente se arrastran y sueltan para después configurarlos.

Una de las principales ventajas de la tecnología web es la forma en que separa el contenido y el orden. Incluso después de haber finalizado el contenido de la aplicación de HMI, los desarrolladores pueden ajustar con precisión el orden y el estilo para optimizar la usabilidad después de la prueba de campo inicial. Los widgets están disponibles en varias temáticas estándar, o pueden personalizarse con el diseño corporativo del usuario. Gracias al uso de la tecnología web, el contenido puede adaptarse fácilmente a diferentes medios de salida, ya sea un panel de operario con pantalla grande o la pequeña pantalla del smartphone.

mapp View ofrece una amplia selección de widgets para HMI pre-programados con varios temas de estilos. El diseño es independiente de la aplicación HMI y se puede modificar en cualquier momento.

Ideal para arquitecturas modulares

"No son sólo el contenido y el diseño los que están separados el uno del otro", continúa Schönegger. "El control de la máquina y de las aplicaciones HMI también son completamente independientes." El software de HMI o los componentes individuales de la GUI pueden reutilizarse y modificarse en cualquier momento, con lo cual mapp View resulta ideal para las arquitecturas de máquina modulares y flexibles. Esto también reduce los costes de mantenimiento y mejora la calidad general.

Internet experimenta cambios y avances continuos, pero la tecnología web en sí misma se ha mantenido notablemente constante con el paso del tiempo. "Las páginas HTML creadas hace 20 años siguen visualizándose correctamente en cualquiera de los navegadores actuales," explica Schönegger. mapp View se basa en los estándares web HTML5, CSS3 y JavaScript, aceptados mundialmente. "A diferencia de plataformas privadas como Flash o Silverlight, estos estándares se actualizan constantemente y se pueden usar durante décadas."

Abrir con OPC UA

La tecnología mapp View se integra perfectamente en el entorno de ingeniería Automation Studio de B&R. Los controladores de otros proveedores pueden ser fácilmente incorporados en el HMI a través de OPC UA. "mapp View es la primera solución de HMI del mundo basada en la web que no necesita que el programador tenga conocimientos de lenguajes de programación".

Gracias a su organización modular, mapp View se puede usar tanto como una solución de HMI centralizada, como en una arquitectura cliente-servidor .
"Hemos creado mapp View con un compromiso del 100% con los estándares de la web." Stefan Schönegger, Director de Marketing, B&R

Descargar artículo como PDF:

Seleccione país e idioma

B&R Logo