Desde el diseño mecánico y la programación de los controles hasta la validación y la puesta en marcha virtual, los fabricantes de máquinas y plantas han descubierto muchas formas en las que la simulación puede ayudar a minimizar el riesgo de desarrollo. Esas ventajas se multiplican si las simulaciones pueden adaptarse y reutilizarse fácilmente en futuros proyectos. Y esto es exactamente lo que promete la nueva solución de B&R e ISG.

- Requisitos clave de una simulación:
- Probar la aplicación de control: como en una máquina real, sin ninguna programación nueva
- Probar todo el sistema: incluyendo los componentes inteligentes de bus de campo, seguridad funcional y datos de producción reales
- Probar situaciones hipotéticas: qué ocurre si un sensor falla repentinamente o se detecta que faltan piezas
- Funcionar como un gemelo digital: para la optimización continua del proceso durante la puesta en marcha y el funcionamiento
- Facilitar una librería de modelos de simulación: para adaptarse a la estructura modular de la máquina
Plataforma completa
Un vistazo a los requisitos revela que el valor que un fabricante de máquinas obtiene de un gemelo digital está estrechamente ligado a la precisión con la que se ajusta a su homólogo físico. ISG y B&R han desarrollado conjuntamente una solución de simulación que cumple todos estos requisitos y que, al mismo tiempo, ofrece la flexibilidad necesaria para ser utilizada en diversas aplicaciones. Se basa en la plataforma de simulación ISG-virtuos. "Hemos creado una completa plataforma de simulación que permite manejar una gran variedad de aplicaciones", afirma Christian Daniel, director comercial de tecnología de simulación de ISG.
El control real puede conectarse a la plataforma de simulación mediante TCP/IP o en tiempo real a través de POWERLINK. En cualquier caso, la comunicación se origina desde el proyecto de aplicación en el entorno de ingeniería Automation Studio de B&R, por lo que los desarrolladores pueden realizar la puesta en marcha virtual utilizando la aplicación de control existente, sin necesidad de nueva programación.

Construya su propio escenario
La solución de simulación de ISG y B&R también permite a los desarrolladores configurar rápidamente escenarios de simulación a partir de una librería de componentes modulares. Pueden crear un conjunto de componentes que se ajuste a la estructura modular de una línea de envasado, por ejemplo. "No se obtiene todo el beneficio de una inversión en simulación si hay que rehacer todo el trabajo de base para cada nuevo proyecto", añade Daniel. "Es mucho mejor si eres capaz de crear un kit de montaje de componentes modulares del que puedas echar mano una y otra vez".
Los escenarios de simulación se crean para cada aplicación única ensamblando una amplia variedad de dispositivos, conjuntos y sistemas virtuales. Cada componente virtual es una representación exacta de su homólogo físico, desde los parámetros e interfaces hasta el comportamiento del control. "Los desarrolladores pueden crear una librería de componentes virtuales que modelen con precisión el comportamiento mecatrónico de los componentes de sus máquinas modulares", afirma Daniel. "Los fabricantes de máquinas utilizan entonces estos componentes virtuales para generar configuraciones personalizadas".
Las plantillas y los componentes reutilizables ahorran tiempo
La nueva solución de ISG y B&R ofrece tres niveles de automatización para configurar los escenarios de simulación: manual, basado en plantillas o completamente automatizado. "Lo realmente especial de la solución", explica Daniel, "es que pueden realizarse pruebas de sistemas reproducibles incluyendo POWERLINK con un comportamiento de temporización perfectamente preciso y crear escenarios de simulación a partir de una librería de componentes virtuales reutilizables".
Para obtener unos resultados válidos, el sistema de control debe probarse junto con los componentes del bus de campo y ponerse en funcionamiento en el contexto de una prueba completa del sistema. "Eso es exactamente lo que ofrece la solución completa de simulación de B&R e ISG", comenta Daniel. "Cumple todos los requisitos de lo que debe hacer una herramienta perfecta y ofrece a los fabricantes de máquinas el máximo retorno de su inversión en simulación".
![]() | Christian Daniel Director comercial - Tecnología de simulación de ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH "Los desarrolladores pueden crear una librería de componentes virtuales que modelen con precisión el comportamiento mecatrónico de los componentes de sus máquinas modulares". |