Oops, an error occurred! Code: 20260128131941badacb44

Impresión eficiente y sostenible: B&R conforma el futuro del sector de la impresión

La creciente demanda de medios impresos individualizados, orientados a un marketing selectivo y orientado a grupos objetivo, es una tendencia clara. En este contexto, las tiradas pequeñas son cada vez más importantes. B&R comprende los retos a los que se enfrenta el sector de la impresión: la necesidad de una producción eficiente y flexible con lotes cada vez más pequeños y la transición hacia procesos de impresión sostenibles minimizando los residuos o aumentando la eficiencia energética.

Como proveedor de soluciones innovadoras, B&R se centra en procesos adaptables y sostenibles e implementa la automatización integral. B&R permite la máxima flexibilidad en la producción para minimizar los tiempos de inactividad y preparación, reducir los residuos y conectar las máquinas en red de forma eficaz. Los clientes de B&R diseñan impresiones personalizadas no sólo al más alto nivel, sino también de forma eficiente y más sostenible. Aquí, la impresión no sólo es personalizada, sino también inteligente, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Contacto con un experto

Oops, an error occurred! Code: 20260128131941c13013a2
Oops, an error occurred! Code: 2026012813194116a7da0e
Oops, an error occurred! Code: 202601281319411e30679f

Impresión digital

Individualización combinada con una calidad de impresión excepcional a altas velocidades: eso es la impresión digital basada en la automatización integrada y la tecnología de servoaccionamiento preciso de B&R. La conectividad de los controles utilizados facilita la implementación de unidades de impresión convencionales o procesos de acabado posteriores.

Oops, an error occurred! Code: 20260128131941d3c515c5

Impresión convencional

Con B&R, los clientes experimentan soluciones de impresión para grandes tiradas y velocidades impresionantes. La detección exacta de las marcas de registro, la sincronización precisa de los ejes y la rápida reacción a las desviaciones son las señas de identidad de la tecnología de servoaccionamiento probada de B&R. Impresión eficiente con el mínimo desperdicio: B&R aúna calidad y velocidad en cada página impresa.

Oops, an error occurred! Code: 202601281319419a88375a

Trabajos de impresión

B&R va más allá del proceso de impresión y mejora los productos impresos. Una amplia gama de opciones, como el recubrimiento, el grabado y la encuadernación, convierten un artículo impreso en un producto completo. B&R simplifica el flujo de trabajo mediante una amplia integración digital y permite la comunicación abierta con sistemas de nivel superior. De esta forma no sólo se aumenta la calidad de la producción, sino que también lleva la eficiencia a un nuevo nivel.

Oops, an error occurred! Code: 20260128131941bc27a6b2

Adaptativa, eficiente y sostenible: la impresión de nueva generación

Oops, an error occurred! Code: 202601281319419d496d66
Oops, an error occurred! Code: 20260128131941af023706
Oops, an error occurred! Code: 20260128131941a680c652
Oops, an error occurred! Code: 20260128131941fd8d641e
Oops, an error occurred! Code: 202601281319419afcf325
Oops, an error occurred! Code: 20260128131941c310caf9

Apoyo a la creación de soluciones de impresión sostenibles

¿Por qué OPC UA FX es ideal para la impresión modular?

¿Por qué OPC UA FX es ideal para la impresión modular?

OPC UA FX es la red ideal para máquinas de impresión modulares. En primer lugar, combina las mejores características de los buses de campo actuales. A nivel de red se utiliza Gigabit Ethernet con redes sensibles al tiempo (TSN, por sus siglas en inglés). De esta forma se garantiza una total libertad de topología, un ancho de banda suficiente para futuras aplicaciones y una transmisión de datos determinística, esencial para la sincronización de ejes de accionamiento, por ejemplo. La interoperabilidad multiproveedor garantiza una comunicación fluida entre componentes de automatización de distintos fabricantes. Esto incluye también los dispositivos utilizados para la seguridad funcional.

La adición más importante en términos de modularización es la detección de topología integrada, que puede utilizarse para determinar la topología física de la red. Los módulos recién conectados y su posición en la máquina se pueden determinar automáticamente. De esta forma se puede adaptar el software de la máquina, así como ajustar e integrar nuevos módulos de forma flexible a las necesidades cambiantes.

La extensión vertical de OPC UA al nivel de campo garantiza la coherencia completa de los datos semánticos desde el sensor hasta la nube. Con ello se facilita la integración en sistemas de producción e información de nivel superior. En este contexto, es especialmente importante que el cifrado, la autenticación y la autorización de las comunicaciones sean también componentes integrales a nivel de campo. Esto significa que la maquinaria de impresión también cumple unos requisitos de seguridad cada vez mayores.

¿Cómo conseguir la mejor calidad de impresión?

¿Cómo conseguir la mejor calidad de impresión?

B&R utiliza servoaccionamientos de última generación con un control muy rápido y preciso para conseguir la mejor calidad de impresión. El tiempo mínimo de muestreo es de 50 µs para toda la cascada del control. El control predictivo basado en modelos compensa el giro del engranaje del motor y las perturbaciones periódicas. Esto permite una calidad de impresión excepcional y optimiza el rendimiento incluso en las condiciones más exigentes.

La tecnología de control de movimiento de B&R se integra perfectamente en su sistema de automatización global, junto con la tecnología de control de máquinas, HMI y seguridad, para crear una solución de sistema completa. Con los dispositivos ACOPOS P3, ACOPOSmulti, ACOPOSremote y ACOPOSmotor, se puede aprovechar la flexibilidad y escalabilidad en el momento de diseñar una máquina. Este es el caso de los servoaccionamientos de uno o varios ejes, desde un armario eléctrico o a distancia y en un rango de potencia de 250 vatios a 122 kW.

¿Cómo puedo encontrar la solución óptima para la detección de marcas de registro?

¿Cómo puedo encontrar la solución óptima para la detección de marcas de registro?

Desde el simple marcado de bloques para el procesamiento de trabajos de impresión hasta la detección micrométrica de las marcas de puntos más pequeñas para la impresión offset. B&R ofrece la solución adecuada para cada aplicación:

Para requisitos moderados, basta con un sensor de contraste digital conectado directamente al accionamiento o a través de un módulo NetTime. Si los requisitos aumentan, por ejemplo, para el control de registros, se recomienda el X67BC8591.L12 en combinación con un sensor de contraste analógico. Los algoritmos de evaluación inteligentes del módulo garantizan una elevada precisión de posicionamiento a altas velocidades, por ejemplo, ±3 µm a 1000 m/s. Una Smart Camera de B&R es la elección ideal para obtener la máxima flexibilidad y compatibilidad con todas las marcas de registro habituales. Cubre una amplia gama de necesidades y ofrece la máxima versatilidad.

Oops, an error occurred! Code: 20260128131941c243cf3f

¿Tiene alguna pregunta? – Hable con nuestro experto especializado en este sector.

Oops, an error occurred! Code: 202601281319418a5522a9

Más formas de contactar con B&R: socios locales y fechas de ferias comerciales

Oops, an error occurred! Code: 202601281319418c8cf9f7

Encuentre un socio cerca de usted

Aproveche las ventajas de nuestra red mundial para clientes finales.

Además de las más de 200 filiales de B&R en más de 70 países de todo el mundo, contamos con una red global de proveedores de valor. Los Value Providers de B&R trabajan sin problemas con B&R para llevar nuestros productos y servicios hasta su ubicación. Combinan un profundo conocimiento de la tecnología de B&R con un amplio conocimiento de su mercado local.

Seleccione país e idioma

B&R Logo