Descripción general de los pinouts

X21 (POWERLINK)
X21 (POWERLINK)
Figura | Pin | Descripción | Función |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | TXD | Datos de transmisión |
2 | RXD | Datos de recepción | |
3 | TXD\ | Datos de transmisión invertidos | |
4 | RXD\ | Datos de recepción invertidos |
X23A (Trigger)
X23A (Trigger)
Figura | Pin | Descripción | Función |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | +24 V | Alimentación del sensor/actuador de 24 VCC 1) |
2 | Trigger1 | Entrada de trigger 1 | |
3 | Tierra | Tierra | |
4 | Trigger2 | Entrada de trigger 2 | |
5 | --- | --- |
| 1) | Los sensores/actuadores no pueden recibir alimentación externa. |
X31 (enrutamiento de 24 VCC)
X31 (enrutamiento de 24 VCC)
Figura | Pin | Descripción | Función |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 24 VCC E/S | Alimentación de 24 VCC E/S |
2 | 24 VCC E/S | Alimentación de 24 VCC E/S | |
3 | Tierra | Alimentación de 24 VCC E/S 0 V | |
4 | Tierra | Alimentación de 24 VCC E/S 0 V |
Toma de tierra (PE)
Toma de tierra (PE)
El cable de la toma de tierra está conectado al perno roscado M5 utilizando una abrazadera de cables.
Figura | Pin | Nombre | Función |
|---|---|---|---|
![]() | --- | PE | Cable de la toma de tierra |