El potente sistema de visión de B&R establece nuevos estándares industriales: las cámaras, los algoritmos inteligentes de procesamiento de imágenes y la innovadora gama de productos de iluminación son una parte integral del sistema de control.
Nuestra solución de visión artificial se caracteriza por varias características excepcionales. La relación entre la potencia de cálculo y el tamaño y coste de la cámara es extraordinaria. Hace unos años, el sector solo podía soñar con este tipo de rendimiento en una cámara tan compacta. Al combinar varias funciones en una sola carcasa, los fabricantes de maquinaria y los usuarios finales pueden ahorrar tiempo y dinero.
Todas las funciones pueden combinarse individualmente. Ello permite configurar el sistema adecuado para cualquier aplicación. Obtenga una visión general de las posibilidades disponibles con el sistema de visión adaptativa de B&R.



El sistema de visión de B&R se puede personalizar según sus necesidades con diversas variantes de cámara, iluminación o filtro que le ayudarán a conseguir unos resultados revolucionarios. →

Varias excepcionales funciones caracterizan la visión artificial y abren unas posibilidades totalmente nuevas para sus aplicaciones. →

Las cámaras, los algoritmos inteligentes de procesamiento de imágenes y la innovadora gama de productos de iluminación son una parte integral del sistema de control. →

Los algoritmos basados en el deep learning están abriendo unas nuevas y apasionantes formas de mejorar la calidad, aumentar la productividad y evitar el desperdicio, al mismo tiempo que consiguen flexibilizar la fabricación. →

Un sistema que permita un mantenimiento sencillo es clave para minimizar el período de inactividad de la máquina y, al mismo tiempo, maximizar la eficacia general de los equipos. →

Una completa gama de cámaras, lentes, iluminación y software ofrece la combinación perfecta para cualquier aplicación. →



Innumerables variantes de cámaras: perfectas para cualquier aplicación
Cada cámara o sensor de visión puede configurarse individualmente, adaptándose por completo al proceso de la máquina. Es posible personalizar su pedido según sus necesidades, empezando por decidir entre un sensor, una cámara o una cámara con deep learning. A partir de ahí, puede elegir entre una amplia gama de distancias focales, colores de iluminación y muchas más variantes.
- Enfoque de la lente calibrado o ajustable electrónicamente
- 7 lentes integradas diferentes y una variante flexible con montura C
- 3 variantes de resolución del sensor, de 1,3 a 5,3 MP
- 7 variantes de LED con hasta 4 colores diferentes

Amplia gama de productos de iluminación
La selección de barras de luz flexibles, luces anulares y sistemas de retroiluminación garantizan unos resultados óptimos, incluso en situaciones de iluminación difíciles. Cada luz tiene un control flash integrado, por lo que no se requiere de ningún hardware externo. El control de iluminación está sincronizado con el sistema de automatización en el rango sub-µs.
Como único fabricante del mercado, B&R equipó sus barras de luz con ajuste electrónico de ángulo de -45° a +90°, a través de la conexión de bus de campo. Cuando se fabrican múltiples productos en la misma máquina, el ángulo de iluminación se puede optimizar de forma automática y fiable para cada lote de proceso.
- 6 variantes de retroiluminación y 7 de barras de luz
- Control de iluminación con precisión de µs
- Inmune a la luz externa
- Control estroboscópico integrado
- Fuente de luz calibrada para un flujo radiante reproducible


Luces adaptativas para revelar lo invisible
Las luces inteligentes que pueden adaptarse perfectamente a sus productos en tiemporeal le permiten revelar lo invisible. Cada luz puede incorporar hasta cuatro colores diferentes de LED. La selección abarca desde el blanco y varios colores visibles hasta colores invisibles. Se pueden utilizar LED infrarrojos o ultravioletas para hacer que las estructuras desaparezcan o se hagan visibles.
Utilizando iluminación complementaria en diferentes aplicaciones, se puede conseguir la máxima intensidad y contraste. Al mismo tiempo, la combinación de colores adecuada garantiza un tiempo de exposición y un emborronamiento mínimos.
- 4 de 7 colores LED diferentes en una sola luz (rojo, verde, azul, lima, blanco, infrarrojo, ultravioleta)
- Adaptación del color en tiempo real gracias a un sistema de control integrado
- Disponible como iluminación integrada en la cámara o como retroiluminación inteligente externa, barra de luz o luz anular

Detección de estructuras 3D finas en superficies
La función de preprocesamiento de imágenes Forma a partir de la sombra basada en FPGA abre una gama más amplia de aplicaciones para los sensores de visión artificial y las cámaras inteligentes de B&R. Forma a partir de la sombra captura múltiples imágenes con diferentes ángulos de iluminación para visualizar estructuras finas de superficies en 3D, como escritura en relieve o arañazos.
- Sirven para una gama más amplia de aplicaciones
- Una mayor precisión garantiza la calidad del producto
- Reducción del tiempo de desarrollo
- Más flexibilidad y mayor productividad
Sin límites con el sensor de visión multifuncional
A diferencia de muchos otros dispositivos de su categoría, no es necesario instalar diferentes sensores para diferentes funciones. En su lugar, los usuarios solo tienen que configurar el Smart Sensor en la herramienta de ingeniería Automation Studio, donde pueden elegir entre una amplia selección de funciones. Se pueden almacenar y ejecutar hasta 255 modelos en un sensor. Los modelos adicionales pueden intercambiarse fácilmente en el software.
- Infinidad de funciones en un solo sensor de visión
- Hardware idéntico para aplicaciones diferentes
- Menos necesidad de piezas de recambio
- Función definida en el proyecto de automatización, no por número de artículo
- Costes transparentes e independientes de la funcionalidad del software
Objetos a gran velocidad perfectamente iluminados
Cada luz tiene un control flash integrado, por lo que no se requiere de ningún hardware externo. El control garantiza un suministro preciso de corriente de impulso a los potentes LED: ya con una duración de impulso de 1 µs, la luz alcanza el 100% de intensidad.
A diferencia de los sistemas convencionales de procesamiento de imágenes, el sistema de visión de B&R también se puede utilizar sin ningún problema en aplicaciones de alta velocidad. Recientemente hemos realizado una aplicación en la que el sistema lee un código de matriz de datos en la hoja de una sierra de cinta a una velocidad de 56 m/s. Además, la iluminación de alto rendimiento elimina casi por completo la influencia de la luz externa, un factor de calidad crucial.
- Máxima intensidad y homogeneidad
- Sin posibilidad de luz externa
- Adaptación automática a cada situación
- Intensidad repetible gracias a la calibración de fábrica


Filtros para mejorar la calidad de la imagen
Los filtros adicionales son una forma sencilla y económica de mejorar la calidad de las imágenes capturadas. Un filtro polarizador puede eliminar reflejos y deslumbramientos, y un filtro colimador garantiza un contraste óptimo.
- Eliminación de reflejos y deslumbramientos
- Contraste perfecto en cualquier situación
- Uso para superficies difíciles (por ejemplo, metálicas)

Integración Flash sin compromisos
Con el Flash Controller de B&R, cualquier sistema de iluminación externo accionado por corriente funciona como si fuera una Smart Light de B&R integrada. Este sistema ofrece conexiones de un solo cable sin necesidad de sensores de disparo adicionales. Ofrece una sincronización con precisión de µs a todo el sistema de B&R, tiempos de subida de la corriente de destello increíblemente rápidos y la máxima potencia durante todo el periodo de destello. Además, se ahorran costes gracias a la reducción del espacio en armario, el menor número de cables y la menor longitud de los mismos.
- Compatible con dispositivos de iluminación de terceros
- Reducción del riesgo de desarrollo
- Resolución de desafiantes tareas de visión artificial
- Reducción de costes en el cableado
- Mayor repetibilidad, productividad y calidad

Detección de las desviaciones más pequeñas
La función de preprocesamiento de imágenes Resta basada en FPGA abre una gama más amplia de aplicaciones para los sensores de visión artificial y las cámaras inteligentes de B&R.
Las desviaciones más pequeñas pueden detectarse comparando una o varias imágenes con una imagen de referencia. Esta función se utiliza en tareas como el control de calidad para detectar diferencias. Otro caso de uso puede ser la medición de la velocidad.
- Reducción del tiempo de desarrollo
- Mayor flexibilidad y productividad
- Más recursos de CPU para tareas posteriores de procesamiento de imágenes
Resolver tareas 3D con costes 2D
Una nueva función para el sensor de visión artificial 2D estándar de B&R permite obtener perfiles de objetos en movimiento mediante algoritmos de triangulación inteligentes.
Es posible estimar el volumen, trazar el curso de los perfiles de altura o valle, y mucho más. Las tareas típicas en 3D pueden resolverse con un uso eficiente de los recursos mediante la representación de la imagen adecuada y de algoritmos 2D inteligentes. En otras palabras: 2.5D.
- Fácil implementación de funciones de visión artificial avanzadas
- Ahorro de costes en una amplia gama de aplicaciones
- Uso flexible para diferentes rangos de medición



INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
Perfectamente integrado en el sistema de automatización
La profundidad de integración sin precedentes del sistema de visión de B&R abre nuevas posibilidades que van mucho más allá de la inspección de calidad. La información se puede entregar a los lazos de control en tiempo real para poder proporcionar un control avanzado de la máquina. Ello permite un comportamiento determinístico del sistema que conduce a unos tiempos de inactividad de la máquina mínimos y, en definitiva, a una eficacia general de los equipos máxima. La gestión centralizada de datos permite un diagnóstico detallado y un mantenimiento sencillo.
- Gestión centralizada de datos en tiempo real
- Diagnóstico y mantenimiento sencillos
- Actualización automática del firmware y los parámetros al arrancar la máquina
- Período de inactividad de la máquina minimizado
INTEGRACIÓN EN RED
Sincronización con una precisión de µs
Tanto el hardware como el software de la solución de visión de B&R están totalmente integrados en el sistema de control. Esta es la única forma de lograr una precisión absoluta y una sincronización de microsegundos entre todos los componentes de automatización, incluida la visión artificial. El sistema se puede conectar con un eje con solo unos pocos clics.
- Imágenes reproducibles para resultados reproducibles
- FOV (siglas en inglés de «field of view», campo de visión) mínimo necesario
- Imágenes nítidas a alta velocidad
INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS
Enchufar y listos: de la oficina a la máquina
Con el sistema de visión de B&R, ya no es necesario realizar ajustes adicionales en la máquina. Es enchufar y listos. Normalmente, después de finalizar un proyecto en una herramienta de ingeniería, los desarrolladores tienen que ajustar todos los parámetros directamente en la máquina en un segundo paso. B&R calibra los sistemas de visión, incluidos todos los elementos de iluminación, antes de su entrega. Ello permite a los desarrolladores probar y verificar su aplicación en cualquier momento y desde cualquier lugar, sin necesidad de estar físicamente presentes junto a la máquina real.
- Tiempo de desarrollo más rápido
- Reducción del riesgo de desarrollo
- Fácil mantenimiento y gestión remota
- Pruebas de concepto sencillas para acelerar el tiempo de comercialización

Simulación del procesamiento de imágenes en Automation Studio
Poner en marcha un sistema de visión no requiere conocimientos complejos de programación. Los ingenieros pueden programar, parametrizar e incluso simular fácilmente el procesamiento de imágenes en la herramienta de ingeniería Automation Studio, incluso sin tener que compilar todo el proyecto. Además, la posibilidad de exportar los resultados de las pruebas a Excel ayuda a optimizar el proceso y a generar datos relacionados con la calidad, como la desviación estándar.
- Entorno común para ingenieros
- Programación y parametrización como parte integrante del proyecto de automatización
- POC (siglas en inglés de «proof of concept», prueba de concepto) sencilla para acortar el tiempo de comercialización
- Las máquinas funcionan de forma más fiable


OCR sin formación ni parametrización
La función integrada de reconocimiento de caracteres tiene una excepcional capacidad para reconocer caracteres al instante. No es necesaria ninguna formación ni parametrización para permitir una lectura de alta velocidad incluso con imágenes de baja calidad o con caracteres difíciles, como las fuentes de las impresoras matriciales. Un algoritmo de deep learning hace que la función sea aún más fiable y abre nuevas y apasionantes formas de mejorar la calidad, aumentar la productividad y evitar los rechazos, al mismo tiempo que consiguen flexibilizar la fabricación. Todas las funciones de cámara inteligente disponibles pueden combinarse con OCR profundo.
- Rendimiento de clase mundial de 26 TOPS
- Lectura de alta velocidad incluso en textos de mala calidad
- Reconozca al instante incluso los caracteres más difíciles
- Sin más parámetros que el retorno de la inversión y el nivel de confianza
- OCR profundo para unos mejores resultados

Detección global de anomalías contextuales
La detección de anomalías basada en el deep learning identifica incluso las desviaciones más pequeñas en la estructura con gran fiabilidad. Esta tecnología de detección ya se ha probado con éxito para el control automático de la calidad de superficies de madera, textiles, juntas de soldadura, etc.
A diferencia de otros métodos de Deep learning, no requiere un etiquetado específico de las distintas clases de defectos. En la mayoría de los casos, unas 100 imágenes buenas son suficientes para entrenar la red. Durante la inferencia, la detección de anomalías segmenta las regiones de las imágenes que difieren significativamente de las imágenes de formación.
- Defectos superficiales claramente resaltados en un mapa térmico
- La relevancia de la calidad puede ajustarse con precisión mediante algoritmos posteriores basados en reglas
- Aumentar el rendimiento de las máquinas sin expertos en IA
- Mayor productividad y calidad con menos desechos

Plug and play para máquinas fabricadas en serie o en caso de mantenimiento
B&R calibra todos los elementos de iluminación y sistemas ópticos, consistentes en lentes, sensor y ajuste del enfoque, antes de la entrega. En consecuencia, no deben realizarse cambios de parámetros ni de programación cuando se intercambian dispositivos «in situ».
El sistema se comporta de la misma manera todos los días, sin importar si la cámara se instaló ayer, hoy o mañana. Si es necesario realizar cualquier operación de mantenimiento, los tiempos de inactividad de la máquina se reducen al mínimo. Esto también acelera los tiempos de puesta en marcha de las máquinas fabricadas en serie.
- Período de inactividad de la máquina mínimo en caso de mantenimiento
- Mayor eficacia general de los equipos
- Precisión extremadamente alta
- Menor coste total de propiedad

Procesamiento de imágenes en cadena margarita de un solo cable con conexión de bus de campo
Una conexión en cadena margarita de un solo cable permite un cableado rápido y rentable para el sistema de visión de B&R. Las longitudes de los cables se reducen al mínimo sin necesidad de espacio adicional en el armario eléctrico. Durante el mantenimiento, no hay necesidad de una línea de activación adicional.
La cámara solo necesita un cable. Una conexión híbrida M12 integra la cámara en la red de la máquina al tiempo que garantiza una alimentación de 24 VCC. Una segunda conexión híbrida permite un sencillo cableado en cadena margarita con el sistema de iluminación.
- Cableado rentable y organizado
- Longitudes de cable mínimas sin espacio adicional en el armario
- Sin necesidad de líneas de activación adicionales durante el mantenimiento
- Un solo cable para la conexión en red y la alimentación




Tanto el hardware como el software de la solución de visión de B&R están totalmente integrados en el sistema de control. Esta es la única forma de lograr una precisión absoluta y una sincronización de microsegundos entre todos los componentes de automatización, incluida la visión artificial. Con solo una herramienta de ingeniería y una aplicación para gestionar, ahora los ingenieros de control podrán implementar muchas tareas de visión artificial por su cuenta.