B&R ofrece una amplia gama de accesorios que le ayudarán a sacar el máximo partido a su sistema de visión, como lentes con montura C, accesorios de montaje y cables híbridos de distintas longitudes.

Un cable es suficiente

Las cámaras B&R se conectan con un solo cable. El cable híbrido con conector M12 codificado en Y proporciona alimentación a la cámara, transmite disparadores con una precisión de microsegundos y se encarga de la comunicación con la red de la máquina. Estas tareas suelen requerir dos o tres cables distintos. Los cables híbridos de B&R también se pueden utilizar para conectar cámaras adicionales y luces inteligentes en una conexión en serie.

Lentes con montura C

Además de las lentes de longitud focal fija integradas, la cartera de visión artificial de B&R también incluye cinco lentes con montura en C que cubren una amplia gama de longitudes focales de 12 a 50 mm. Las lentes están especialmente optimizadas para los sensores de imagen utilizados para lograr la máxima capacidad de resolución para un rendimiento óptimo de la imagen. Además, ofrecen una excelente relación calidad-precio.

Las lentes tienen una distorsión excepcionalmente baja y un alto contraste de detalle (función de transferencia de modulación, MTF). Ello permite conseguir una elevada resolución en toda la imagen, incluyendo los bordes. Está disponible una cubierta especial para las lentes con montura C para conservar la protección IP. Las lentes integradas tienen un ajuste de enfoque electrónico y están disponibles en distancias focales de 4,6 a 25 mm.

  • Puntos destacados
  • Optimizado para cámaras B&R
  • Amplia gama de distancias focales
  • Excelente relación calidad-precio
B&R ha optimizado sus lentes para que la luz se concentre exactamente en el punto focal. El resultado es un elevado contraste y resolución para los detalles más pequeños de la imagen.
B&R ofrece cinco lentes con montura C que cubren una amplia gama de distancias focales de 12 a 50 mm.

Lenses
Installation accessories
Cable accessories
Cables

Seleccione país e idioma

B&R Logo