El posicionamiento de un solo eje nunca había sido tan sencillo
Las aplicaciones para el posicionamiento de ejes individuales son rápidas y fáciles de desarrollar si se utiliza mapp Axis. Permite un acceso práctico e intuitivo, así como componentes de software preconfigurados para la creación de aplicaciones.
Implemente sus proyectos más rápidamente

Sea independiente
mapp Axis es abierto, independiente del hardware y totalmente compatible con DS402 y PLCopen.
Ahorre tiempo
Los componentes de software prefabricados hacen que el desarrollo de aplicaciones de control de movimiento sea más fácil que nunca.

Disfrute del máximo rendimiento
Los algoritmos de control con 50 µs permiten una sincronización altamente precisa y sensores virtuales.

Utilice el gemelo digital
Las amplias opciones de simulación facilitan tanto el desarrollo como la puesta en marcha.
Los servoaccionamientos POWERLINK-DS402 también son compatibles
mapp Axis es compatible con todos los servoaccionamientos de B&R y también con los servoaccionamientos DS402 de otros fabricantes que dispongan de una interfaz POWERLINK. Los desarrolladores programan los servoaccionamientos DS402 de la misma manera que los servoaccionamientos de B&R: utilizando la tecnología mapp o los bloques de funciones PLCopen. Los servoaccionamientos también se incorporan al proyecto de automatización de la misma manera que los servoaccionamientos de B&R. Para que ello sea posible, los servoaccionamientos DS402 deben cumplir con el estándar de aplicación general "CAN en la automatización", de acuerdo con la norma IEC 61800-7-201.