Las iniciativas de ciudades inteligentes en todo el mundo tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer un uso más eficiente de recursos valiosos como la energía y el agua. Los sistemas inteligentes de gestión de aguas residuales detectan los atascos inminentes a tiempo para desplegar vehículos de limpieza como el vanguardista IndiCycler de Aryan Pumps & Enviro Solutions. Gracias a un sólido control móvil y al software modular de B&R, realiza el trabajo de forma eficiente y sostenible reciclando el agua residual extraída.

Miles de años antes de que los acueductos llevaran agua a la antigua Roma, los habitantes del Valle del Indo disfrutaron de algunos de los primeros lujos de saneamiento urbano en todo el mundo: agua corriente, fontanería interior y sistemas de alcantarillado y desagüe en toda la ciudad. Actualmente, la India rinde homenaje a esta tradición milenaria con sistemas inteligentes de aguas residuales diseñados para mejorar la salud, la seguridad, la comodidad y la calidad de vida general de sus ciudadanos.
Limpieza y sostenibilidad
La limpieza y el mantenimiento de estos sistemas es una tarea para vehículos municipales como el IndiCycler de Aryan Pumps & Enviro Solutions. "Uno de los principales objetivos de la gestión inteligente de las aguas residuales es la conservación del agua", afirma el presidente y director general de Aryan, Prashant Subhash Sutar. "Así que lo lógico es que nuestros vehículos traten este valioso recurso con el mismo respeto". Para ello, esos vehículos deben estar equipados con una tecnología de automatización que funcione de forma fiable en las duras condiciones exteriores.
Con sede en Pune (India), Aryan ofrece una amplia variedad de vehículos municipales para la gestión de residuos sólidos y líquidos, así como para operaciones de extinción de incendios y rescate. Para mantener una buena circulación de las aguas residuales, Aryan ha desarrollado un vehículo de limpieza del alcantarillado de última generación que recicla el agua del alcantarillado extraída y la reutiliza para posteriores operaciones que necesiten el uso de agua. "Esta es una de las características que nos diferencia de la competencia", señala Sutar. Hace que el vehículo sea más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, ya que reduce el consumo de agua dulce y permite evitar los viajes adicionales que de otro modo serían necesarios para rellenar los depósitos.
Succionar, rociar, repetir
El IndiCycler, una de las máquinas más eficientes y potentes de su categoría en el mercado internacional, incorpora un innovador sistema de filtrado, una bomba de vacío de desplazamiento positivo accionada por un motor auxiliar, una bomba de chorro y un sistema de control. Toda la solución puede instalarse en los chasis de vehículos comerciales de diferentes tamaños, en función de la capacidad necesaria de los depósitos de agua dulce y aguas residuales.
El IndiCycler permite expulsar chorros a alta presión para desprender los residuos sólidos y los sedimentos que se han depositado en las líneas de alcantarillado. Es capaz de desatascar y desobstruir líneas de entre 50 y 900 milímetros de diámetro. También realiza operaciones de succión para extraer aguas residuales de profundidades de hasta 8 metros. En la operación de retroceso, los sedimentos acumulados en los pozos de registro o en las fosas sépticas se mezclan con agua para crear un lodo que luego puede extraerse.


Hardware resistente, software modular
"Especialmente en el ámbito de la gestión de residuos, los vehículos municipales son muy competitivos en cuanto a costes, pero exigen una cantidad razonable de automatización", explica Sutar. "Con el robusto control X90 de B&R, pudimos ahorrarnos el considerable coste de los armarios y montarlo directamente en el vehículo". El control móvil X90 está diseñado especialmente para el tipo de condiciones y entorno exigentes en los que se utiliza el IndiCycler, y su rango de tensión permite alimentarlo con la batería del vehículo. "Evaluamos muchas soluciones y sistemas con respecto al rendimiento y nuestro equipo técnico quedó realmente impresionado con el rendimiento del sistema de B&R para nuestro IndiCycler".


Aryan también utilizó los componentes de software preconfigurados mapp Technology de B&R. "Esto nos permitió reducir el tiempo y el coste del desarrollo y las pruebas de la aplicación de control y del intuitivo sistema HMI, que se muestra en un terminal de operario con pantalla táctil móvil en una resistente carcasa de acero inoxidable", afirma Sutar. El entorno de desarrollo integrado de B&R, Automation Studio, facilitó a los desarrolladores de Aryan la creación de software modular utilizando su lenguaje preferido. Los usuarios finales pueden activar y desactivar fácilmente las opciones de los distintos tipos de máquinas a través de la pantalla de la HMI.
"Nos ha impresionado mucho tanto la comodidad del software de B&R como el sólido rendimiento de su hardware en condiciones extremas", concluye Sutar. "Trabajar con B&R resultó un proceso muy natural, y juntos estamos contribuyendo a una India más limpia y ecológica".
![]() | Prashant Subhash Sutar Director general de Aryan Pumps & Enviro Solutions "Nos ha impresionado mucho tanto la comodidad del software de B&R como el sólido rendimiento de su hardware en condiciones extremas", concluye Sutar. Trabajar con B&R resultó un proceso muy natural, y juntos estamos contribuyendo a una India más limpia y ecológica". |