Pionero en la fabricación de maquinaria textil
B&R dispone de muchos años de experiencia en la automatización de maquinaria textil. Reconocidos fabricantes de maquinaria depositan su confianza en la capacidad de innovación de los productos de B&R. Gracias a ello, han conseguido incrementar la ventaja competitiva en sus respectivos mercados. B&R ofrece soluciones de automatización integradas para todos los tipos de máquinas textiles, lo que nos convierte en el socio ideal para aquellos que buscan una solución completa.
Mayor eficiencia de la máquina
La familia de servoaccionamientos ACOPOSmulti, desarrollada específicamente para la operación multi-eje, reúne toda una serie de ventajas para la fabricación de maquinaria textil. Los dispositivos pueden equiparse con diferentes sistemas de refrigeración, lo que significa que se pueden enfriar de manera óptima, sin importar cómo o donde estén instalados, incluso en los entornos más difíciles. Puesto que los servoaccionamientos son extremadamente compactos, pueden instalarse en armarios eléctricos muy pequeños.
Líneas de producción entrelazadas
Al igual que en los deportes, las líneas de producción integradas se basan en el esfuerzo de todo el equipo. Como proveedor de soluciones, B&R cuenta con la tecnología necesaria para optimizar sistemas completos. Ethernet industrial en tiempo real es la base para las interacciones sincronizadas entre subprocesos individuales.
Rentabilidad a largo plazo
Como socio de muchos fabricantes de maquinaria, B&R es muy consciente de la importancia de la disponibilidad del producto a largo plazo para nuestros clientes. A través de un cuidadoso análisis y selección de todos los componentes utilizados, B&R garantiza que todos los productos cumplen con los más altos estándares técnicos de calidad, fiabilidad y disponibilidad a largo plazo. La escalabilidad y la compatibilidad del hardware proporcionan la base para la reutilización.
24 horas al día/7 días a la semana
La industria de fabricación de maquinaria y sistemas exige una disponibilidad 24/7. Como socio internacional altamente cualificado, B&R ofrece intuitivas funciones de diagnóstico, diagnóstico remoto, interfaces abiertos y disponibilidad global de todos los componentes de automatización. Estos factores aseguran una producción sin obstáculos, sin tiempos de inactividad innecesarios.
Coste total de propiedad
A la hora de elegir los sistemas, cada vez se tiene más en cuenta el coste total. B&R apoya a sus clientes, garantizando un alto nivel de disponibilidad, un funcionamiento uniforme, una estructura de dispositivo modular, la compatibilidad total del sistema y una red de soporte global. Con B&R, se beneficiará de una rentable colaboración.
Arquitectura abierta y flexible
Los sistemas de B&R están abiertos para interfaces de comunicación estándar, tanto en la máquina como en el nivel ERP. Es posible utilizar el mismo software de PLC en todos los dispositivos. Sólo es necesario configurar el medio de comunicación y el protocolo. Las configuraciones de E/S dinámica permiten utilizar el mismo software para distintas topologías de hardware. El resultado es una solución rentable y altamente flexible.
Seguridad
openSAFETY es un concepto de seguridad que sustituye el cableado de seguridad tradicional por electrónica inteligente. El diseño compacto de las máquinas y las líneas es posible gracias a un tiempo de respuesta más rápido del circuito de protección, así como a un mayor grado de flexibilidad en el diseño de la arquitectura de automatización. Éstos se pueden implementar fácilmente con total libertad de diseño y un nivel de seguridad insuperable.
Leer más
Preparación de la fibra
Peinado
Peinado
- Máxima velocidad de pisado [pisadas/min.]
- Movimiento optimizado del peine
- Control preciso de las pinzas
Estiramiento
Hilado
Tejido
Tejido de punto
Producción de tela no tejida
Acabado de textiles
Impresión
Planchado y plegado
Planchado y plegado
- Sistema de control secuencial flexible
- Control de tensión
- Control de temperatura de alta precisión
- Tamaño de producto flexible