Información general
ID de producto | |
|---|---|
Información general | |
Tipo de módulo | Módulo ACOPOSmotor |
Carga de corriente máxima en el conector híbrido macho de 19 pins | |
Contactos de potencia | Máx. 20 A a 40 °C |
Certificación | |
CE | Sí |
cULus | Sí 1) |
FSC | Sí 1) |
Soporte | |
Software | |
ACP10 | V2.422 o superior |
Características térmicas | |
Métodos de refrigeración de acuerdo con la Normativa EN 60034-6 (código IC) | |
Estándar | Auto-refrigeración; sin refrigeración independiente de la superficie (IC4A0A0) |
Con el kit de ventilador 8ZBDF instalado | Refrigeración externa; refrigeración de la superficie con el módulo de refrigeración independiente instalado (IC4A0A6) |
Clase de aislamiento de acuerdo con la Normativa EN 60034-1 | F |
Protección térmica del motor de acuerdo con la Normativa EN 60034-11 | Máxima temperatura del bobinado 155 °C (limitado a 140 °C utilizando el software) |
Condiciones de funcionamiento | |
Tipos de construcción y de organización del montaje de acuerdo con la Normativa EN 60034-7 (código IM) | horizontal (IM3001); vertical, el motor cuelga sobre la máquina (IM3011); vertical, el motor se coloca sobre la máquina (IM3031) |
Reducción de la corriente nominal y de la corriente estática en altitudes de instalación superiores a 500 metros sobre el nivel del mar | 10% por 1000 m |
Reducción de la potencia continua en altitudes de instalación superiores a 500 metros sobre el nivel del mar | 10% por 1000 m |
Instalación en altitudes sobre el nivel del mar | |
Nominal | De 0 a 500 m |
Máximo 2) | 4000 m |
Grado de polución de acuerdo con la Normativa EN 60664-1 | 2 (polución no conductiva) |
Categoría de sobretensión de acuerdo con la Normativa IEC 60364-4-443:1999 | III |
Protección EN 60529 3) | Sin junta de aceite opcional: IP64 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura | |
Operación | |
Nominal | De 5 a 40 °C |
Máximo | 55 °C 4) |
Almacenamiento | De -25 a 55 °C |
Transporte | De -25 a 70 °C |
Temperatura máx. de la brida | 65 °C |
Humedad relativa | |
Operación | De 5 a 85%, sin condensación |
Almacenamiento | De 5 a 95%, sin condensación |
Transporte | Máx. 95% a 40 °C |
Características mecánicas | |
Pintura del motor | Pintura con base de agua, RAL 2005 plana |
Pintura del ondulador | Deposición electroforética (EPD), negra |
Intensidad de la vibración de acuerdo con la Normativa EN 60034-14 | Intensidad de la vibración de grado A 5) |
Rodamiento de rodillos, índices de carga dinámica y vida útil nominal | De acuerdo con la Normativa DIN ISO 281 |
Extremo del eje de acuerdo con la Normativa DIN 748 | Tipo E |
Junta de aceite de acuerdo con la normativa DIN 3760 | Tipo A |
Llave y chaveta de acuerdo con la normativa DIN 6885 | Chaveta de tipo N1; llave de tipo A |
Equilibrar el eje de acuerdo con la Normativa DIN ISO 8821 | Organización de media llave |
Brida de montaje de acuerdo con la normativa DIN 42948 | Tipo A |
Rotación suave del extremo del eje, propiedades coaxiales y plano de la brida de montaje de acuerdo con la Normativa DIN 42 955 | Tolerancia R |
Descripción breve | ACPm65m UT 50 A |
| 1) | A partir de la revisión C1. |
| 2) | Pueden realizarse operaciones continuas en altitudes que oscilen entre los 500 y los 4000 m sobre el nivel del mar (teniendo en cuenta las reducciones de corriente continua especificadas). Si las necesidades superan estos valores deben acordarse con B&R. |
| 3) | El nivel de protección especificado sólo se obtiene si todos los conectores del módulo que no están siendo utilizados están cerrados con las tapas o cubiertas adecuadas. Las tapas y cubiertas adecuadas pueden adquirirse como accesorios opcionales (X67AC0M08, X67AC0M12, 8CXC000.0000-00). El módulo tiene una potencia de IP20 cuando se entrega. |
| 4) | Pueden realizarse operaciones continuas en temperaturas de ambiente que oscilen entre los 40 y los 55 °C como máximo (teniendo en cuenta las reducciones de corriente continua especificadas), pero se reducirá la vida útil. |
| 5) | Intensidad de la vibración de grado B bajo petición. |
Módulo del ondulador
ID de producto | 8DIcde.ffggg7i00-1 | 8DIcde.ffggg0i00-1 |
|---|---|---|
Conexión del bus de continua | ||
Tensión | ||
Nominal | 750 VCC | |
Consumo de potencia continuo 1) | (PN / 0,97) + PIM | |
Capacitancia del bus de continua | 153 µF | |
Diseño | Conector híbrido macho de 19 pins 2) | |
Longitud de cable | ||
Máximo | 30 m | |
Alimentación de 24 VCC | ||
Tensión de entrada | 24 VCC +20% / -25% | |
Capacidad de entrada | 120 µF | |
Consumo de potencia máximo | 10 W + PFreno + PSalida 1 de 24 VCC [0 ... 96 W] + PSalida 2 de 24 VCC [0 ... 12 W] | |
Diseño | Conector híbrido macho de 19 pins 2) | |
Longitud de cable | ||
Máximo | 30 m | |
1 salida de 24 VCC | ||
Tensión de salida | Depende de la alimentación de 24 VCC | - |
Corriente continua | Máx. 4 A | - |
protección | Electrónica | - |
Diseño | ||
24 VCC | Conector M8 hembra | - |
Puerto COM | Conector M8 hembra | - |
2 salidas de 24 VCC | ||
Tensión de salida | Depende de la alimentación de 24 VCC | - |
Corriente continua | Máx. 0,5 A | - |
protección | Electrónica | - |
Diseño | ||
24 VCC | Conector M12 hembra | - |
Puerto COM | Conector M12 hembra | - |
Conexión de motor | ||
Frecuencia de muestreo nominal | 5 kHz | |
Posibles frecuencias de muestreo 3) | 5 / 10 / 20 kHz | |
Frecuencia de salida máxima | 600 Hz 4) | |
Conexión del freno del motor | ||
Cantidad | 1 | |
Corriente continua | 1 A | |
Frecuencia de muestreo máxima | 0,5 Hz | |
Umbral de respuesta para el seguimiento de la subtensión | 24 VCC -25% | |
Bus de campo | ||
Tipo | POWERLINK V1/V2 100 Base-T (ANSI/IEE 802.3) | |
Diseño | 2 acopladores internos, 2 conectores híbridos de 19 pins | |
Longitud de cable | Máx. 100 m entre dos estaciones (longitud del segmento)5) | |
Velocidad de transferencia | 100 Mbit/s | |
Entradas de habilitación | ||
Cantidad | 2 | |
Cableado | Sink | |
Aislamiento eléctrico | ||
Entrada - Módulo de ondulador | Sí | |
Entrada - Entrada | Sí | |
Tensión de entrada | ||
Nominal | 24 VCC | |
Máximo | 30 VCC | |
Corriente de entrada a tensión nominal | 80 mA | |
Umbral de conmutación | ||
Bajo | <5 V | |
Alto | >15 V | |
Retraso de conmutación en tensión nominal de entrada | ||
Activar 1 -> 0, PWM desactivado | 12 ms | |
Activar 0 -> 1, listo para PWM | 1 ms | |
Modulación en comparación con el potencial de tierra | Máx. ±38 V | |
Diseño | Conector híbrido macho de 19 pins 2) | |
Entradas de trigger | ||
Cantidad | 2 | - |
Cableado | Sink | - |
Aislamiento eléctrico | ||
Entrada - Módulo de ondulador | No | - |
Entrada - Entrada | No | - |
Tensión de entrada | ||
Nominal | 24 VCC | - |
Máximo | 30 VCC | - |
Umbral de conmutación | ||
Bajo | <5 V | - |
Alto | >15 V | - |
Corriente de entrada a tensión nominal | 5 mA | - |
Retraso de conmutación | ||
Borde positivo | En preparación | - |
Borde negativo | En preparación | - |
Modulación en comparación con el potencial de tierra | Máx. ±38 V | - |
Diseño | Conector M12 hembra | - |
Soporte | ||
Software | ||
ACP10 | Versiones V2.43 y superiores | |
| 1) | Válido en las siguientes condiciones: Tensión del bus de continua de 750 VCC, frecuencia de muestreo de 5 kHz, temperatura de ambiente de 40 °C, altitud de instalación <500 m sobre el nivel del mar, no es necesario disminuir la potencia nominal gracias al tipo de refrigeración. |
| 2) | Es importante tener en cuenta que el conector híbrido de 19 pins está diseñado para un máximo de 5 ciclos de conexión. |
| 3) | B&R recomienda utilizar el módulo en su frecuencia de muestreo nominal. Si se utiliza el módulo a una frecuencia de muestreo superior por razones específicas de la aplicación, se reduce la corriente continua y se aumenta la carga de la CPU. |
| 4) | Se controla la frecuencia de salida eléctrica del módulo (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) para proteger contra un doble uso, de acuerdo con la Normativa EC 428/2009 | 3A225. Si la frecuencia de salida eléctrica del módulo supera el valor límite de 600 Hz ininterrumpidos durante más de 0,5 s, se cancela el movimiento actual y se genera el error 6060 (parte de potencia: Límite de velocidad sobrepasado). |
| 5) | Limitado a 30 m si se utilizan cables híbridos. |