
Motores con mayor momento de inercia
Los motores síncronos trifásicos 8LSN se han desarrollado especialmente para su uso en aplicaciones donde se requiere un alto momento de inercia, y completan con efectividad la gama de productos de control de movimiento de B&R, sin compromisos en cuanto a tamaño y precisión del posicionamiento.
Tipo de refrigeración/construcción N
Accesorios
Motores síncronos trifásicos 8LSN
Los motores síncronos trifásicos 8LSN de B&R se han desarrollado especialmente para su uso en aplicaciones donde se requiere un elevado momento de inercia. Actualmente, se están utilizando para producir bienes de consumo y productos de las industrias del plástico, el envase y embalaje, el metal, la alimentación y bebidas, y la posterior paletización con sistemas de gestión de materiales. Para disponer de una solución completa de un único proveedor, no solo se necesitan los componentes adecuados, sino que también se adapten a la aplicación en cuestión. La amplia selección de motores síncronos trifásicos de alta inercia 8LSN facilita la satisfacción de requisitos fundamentales como la racionalización del inventario de piezas, un servicio sencillo y la minimización del espacio ocupado.
Una selección óptima de la tecnología de transmisión de potencia es la manera perfecta para redondear con éxito el diseño de una máquina. Para ayudarle a conseguirlo, los especialistas de B&R en oficinas de todo el mundo están ahí para compartir su experiencia en el área de la mecatrónica. Componentes de automatización de B&R: donde la mecánica, la electrónica, la tecnología y la innovación convergen con una eficiencia óptima.
Ventajas de los servomotores de B&R para su aplicación:
- Sus tamaños compactos dan como resultado un bajo peso y una óptima densidad de potencia
- Construcción fácil
- Alta inercia
- Ejes rápidos gracias a las impresionantes propiedades dinámicas
- Aplicación universal gracias a su gran capacidad de sobrecarga
- Buena capacidad de control gracias a una optimización de las variaciones de par
- Mantenimiento extremadamente fácil
- Bajos costes
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.
Superficie lisa
Superficie lisa
El diseño especial de la superficie de los motores síncronos trifásicos 8LSN permite utilizarlos en aplicaciones de alimentación y bebidas. Se han evitado por completo las depresiones donde podría acumularse líquido.
Tipo de conexión
Tipo de conexión
La tecnología de conexión uniforme, los cables pre-ensamblados y el chip de parámetros integrado permiten un funcionamiento "Plug and Play" del sistema de transmisión de potencia. Los conectores en ángulo se pueden girar, lo que proporciona la máxima flexibilidad durante el cableado.
Chip de parámetros integrado
Chip de parámetros integrado
Toda la información y los datos mecánicos y eléctricos relevantes se almacenan en el encoder EnDat utilizado para los motores síncronos trifásicos 8LSN. Esto significa que el usuario no tiene que configurar los ajustes del servoaccionamiento en el campo. Nada más conectar el encoder al servoaccionamiento y activar toda la electrónica, el motor se identifica automáticamente. El motor envía al servoaccionamiento los parámetros nominales y de límite. A continuación, el servoaccionamiento determina automáticamente los parámetros de control y límite de corriente para el control óptimo del motor. El usuario solo debe optimizar los controles de posición y velocidad. El entorno de puesta en marcha integrado en B&R Automation StudioTM proporciona todo el soporte necesario.
Además de la asistencia durante la puesta en marcha, también se simplifican las tareas de mantenimiento, y los motores se pueden sustituir sin tener que perder tiempo ajustando parámetros.
Tipo de refrigeración/construcción
Tipo de refrigeración/construcción
Los motores síncronos trifásicos 8LSN disponen de un diseño alargado y esbelto con refrigeración automática. Estos motores deben instalarse en la superficie de disipación de calor (brida).
Tamaños
Tamaños
Los motores síncronos trifásicos 8LSN están disponibles en dos tamaños distintos (4, 5). Disponen de diferentes dimensiones (especialmente dimensiones de la brida) y potencias nominales. Estos diferentes tamaños se indican con un número representado por (c) en el número de modelo. Cuanto mayor es el número, más grandes son las dimensiones de la brida y la potencia nominal para el motor respectivo.
Tipo de refrigeración | Tamaños disponibles | |
|---|---|---|
4 | 5 | |
A | Sí | Sí |
Longitudes
Longitudes
Los motores síncronos trifásicos 8LT están disponibles hasta en 5 longitudes distintas. Disponen de diferentes potencias nominales con idénticas dimensiones de la brida. Estas diferentes longitudes se indican con un número representado por (d) en el número de modelo.
Longitud | Tamaños disponibles | |
|---|---|---|
4 | 5 | |
3 | Sí | - |
4 | Sí | Sí |
5 | Sí | Sí |
6 | Sí | Sí |
7 | - | Sí |
8 | - | Sí |
Sistemas de realimentación diseñados para cumplir con todas las necesidades
Sistemas de realimentación diseñados para cumplir con todas las necesidades
Los motores síncronos trifásicos 8LSN están disponibles con una amplia selección de sistemas de encoder. También disponen de serie de encoders Heidenhain EnDat. Dependiendo de las necesidades de la aplicación, los clientes pueden seleccionar entre encoders normales y de alta resolución. Ambos tipos también están disponibles como encoders multivuelta. Permiten un funcionamiento sin necesidad de procedimientos de referenciado ni sistemas de medición adicionales en la pieza de trabajo. El encoder absoluto funciona sin batería y, por lo tanto, no es necesario realizar ningún tipo de mantenimiento. Para máquinas con menores requisitos de precisión y velocidad, los motores síncronos trifásicos 8LSN también están disponibles con resolvers.
Capacidad de carga del extremo del eje y los rodamientos
Capacidad de carga del extremo del eje y los rodamientos
Los motores síncronos trifásicos 8LSN están equipados con rodamientos de bolas ranurados, sellados por ambos lados y lubricados. ¡Los elementos del rodamiento no deben someterse a golpes o impactos! El manejo incorrecto reducirá la vida útil y puede dañar los rodamientos.
Opciones del motor
Opciones del motor
Los motores síncronos trifásicos 8LSN están disponibles
- Con varias velocidades nominales
- Con o sin junta de aceite
- Con o sin freno
- Con o sin chaveta
- Con dos direcciones de conexión diferentes
Para ser entregado.
La velocidad nominal se indica en el número de modelo con un código de 3 dígitos (nnn). Este código representa la velocidad nominal dividida por 100. La combinación respectiva de otras opciones de motor se indica en el número de modelo con un código de 2 dígitos (ff).