
Paneles táctiles
Para las aplicaciones que deben ser compatibles con los sistemas existentes, también están disponibles paneles 4:3 con pantallas táctiles resistivas analógicas. Ello permite actualizar a la plataforma de PC más reciente sin dejar de utilizar las aplicaciones de HMI con su resolución actual, por lo que no es necesario cambiar el software.
Rendimiento a medida
La gama completa de procesadores Panel PC 900 - desde el Celeron de un solo núcleo, hasta el Core i7 de cuatro núcleos - proporciona una selección versátil de niveles de rendimiento de CPU, convirtiéndose en la mejor plataforma para cualquier aplicación. Incluso en funcionamiento sin ventilador, el Panel PC 900 supera la versión de gama alta de su predecesor.
Unidades de pantalla
Unidades del sistema
Placas de CPU
Memoria principal
Unidades de bus
Unidades
Kit de ventilador
Opciones de interface
Sistema de alimentación ininterrumpida
Fuente de alimentación
Cables
Accesorios
Sistemas operativos

Documentación
Tecnología de panel versátil
La segunda generación de Automation Panels también sirve como base tecnológica para los dispositivos Panel PC de B&R. Esta estrategia de plataforma modular se traduce en una cartera de productos con una flexibilidad extraordinaria.
El componente principal es el propio panel, que es transformado por el sistema Panel PC900 en un Panel PC con todas las funciones y con capacidad de procesamiento escalable. Usando la misma plataforma frontal para el Panel PC y el Automation Panel se reduce la cantidad de espacio de almacenamiento requerido para piezas de recambio. Los modelos personalizados con Automation Panel y Panel PCs sólo requieren una única unidad base.
Puntos destacados
- Pantalla táctil resistiva analógica
- Pantallas desde VGA de 10,4" hasta SXGA de 19"
- Variantes con llaves e interfaz USB
- Diseño delgado
- Montaje flexible
- Posibilidad de uso con guantes
- Cristal antirreflectante
Información adicional
Compatibles
El avanzado diseño de los dispositivos Panel PC 900 no solo es compatible con los sistemas de pantalla panorámica multitáctil, sino también con las pantallas clásicas de formato 4:3. Equipados con una pantalla táctil resistiva analógica y tamaños de hasta 19", los sistemas Panel PC 900 son totalmente compatibles con la generación de dispositivos anteriores, con respecto a la resolución y al factor de forma de la pantalla.
Puntos destacados
- Procesadores Intel Core serie-i
- 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
- Audio en alta definición
- HDD/SSD
- 2 interfaces modulares
- SAI integrado
- Hasta 2 ranuras PCI/PCI Express
- Diseño delgado


El Panel PC 900 es completamente modular. Esto significa que estas plataformas de sistemas pueden adaptarse individualmente a distintas aplicaciones. Con las opciones de almacenamiento de datos que van desde el SSD hasta CFast, ranuras para ambos PCI y PCI Express, VAC fuente de alimentación y un UPS integrado, prácticamente no hay límites en cuanto a sus posibilidades.



Tamaño de la pantalla | Resolución | Pantalla táctil | Teclas de función | Teclas de sistema | Interfaz USB frontal | Fuente de alimentación |
|---|---|---|---|---|---|---|
10,4" | VGA | Resistiva analógica | No | No | Sí | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
10,4" | VGA | Resistiva analógica | Sí | No | Sí | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
10,4" | VGA | Resistiva analógica | Sí | Sí | Sí | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
10,4" | VGA | Resistiva analógica | Sí | Sí | Sí | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
12,1" | SVGA | Resistiva analógica | No | No | Sí | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
12,1" | XGA | Resistiva analógica | No | No | No | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
15,0" | XGA | Resistiva analógica | No | No | No | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
15,0" | XGA | Resistiva analógica | No | No | Sí | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
15,0" | XGA | Resistiva analógica | Sí | No | Sí | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
15,6" | HD | Resistiva analógica | No | No | No | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
19,0" | SXGA | Resistiva analógica | No | No | Sí | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
19,0" | SXGA | Resistiva analógica | No | No | No | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |