Tabla de selección | 7XV108.50-11 | 7XV108.50-12 | 7XV116.50-11 | 7XV116.50-12 | 7XV116.50-01 | 7XV124.50-11 | 7XV124.50-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de válvulas | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Pin de tierra | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 25 | 13 |
Protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Conexión del bus | 11 pines | 11 pines | 11 pines | 11 pines | 10 pines | 11 pines | 11 pines |
Fuente de alimentación | Conexión del bus | Conexión del bus | Conexión del bus | Conexión del bus | Conexión del bus | Conexión del bus | Conexión del bus |
Tabla de selección | 7XV108.50-51 | 7XV108.50-62 | 7XV116.50-51 | 7XV116.50-62 | 7XV124.50-51 | 7XV124.50-61 | 7XV124.50-62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de válvulas | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
Pin de tierra | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 25 | 25 | 13 |
Protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Conexión del bus | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Fuente de alimentación | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |