Los innovadores sistemas mecatrónicos de B&R permiten fabricar lotes pequeños y productos individualizados de una forma económica. ACOPOStrak, SuperTrak y ACOPOS 6D transportan las piezas de trabajo a través de una máquina de forma individual y sin quedar limitados por una estricta sincronización. El resultado es una productividad sin precedentes.
B&R ha desarrollado sus sistemas mecatrónicos específicamente para el funcionamiento industrial ininterrumpido. Están diseñados para una elevada disponibilidad en condiciones exigentes.
Más calidad
Los sistemas mecatrónicos de B&R pueden integrarse totalmente en cualquier máquina. Esto no solo reduce el tamaño general de la línea de producción, sino que también mejora la precisión del procesamiento. Los procesos individuales pueden coordinarse perfectamente entre sí. Los dispositivos externos, como por ejemplo los robots, pueden sincronizarse en tiempo real duro. El procesamiento de alta precisión puede realizarse incluso durante el transporte de productos.
Cambio rápido
Los rápidos tiempos de cambio suponen una enorme diferencia en las operaciones diarias. Cambie los productos o formatos tocando la pantalla de la HMI. A menudo puede eliminarse por completo el período de inactividad para el cambio mecánico. Las lanzaderas pueden añadirse o retirarse rápidamente y sin necesidad de herramientas.
Más rápido significa más productivo
La eliminación de las zonas intermedias reduce notablemente la distancia total del recorrido en comparación con los transportadores de cinta convencionales. La superficie útil disponible se utiliza de una forma más óptima. Los productos pueden transportarse de forma flexible e independiente y luego agruparse en una estación para procesarse. En general, los procesos de fabricación pueden acelerarse hasta en un 50% Los sistemas mecatrónicos de B&R ofrecen un notable aumento de la productividad.
Tecnología de producción de sala blanca
ACOPOStrak y ACOPOS 6D pueden implementarse con una protección de hasta IP69K. La suciedad causada por la abrasión mecánica, como la que se produce en las correas y cadenas de la cinta transportadora, se reduce notablemente (sistemas de pistas) o se elimina por completo (ACOPOS 6D). De esta forma se evita la suciedad y la contaminación de productos sensibles y se reducen los costes de limpieza.
La tecnología
Una característica exclusiva de la tecnología de transporte de B&R es la absoluta libertad de diseño. Los segmentos pueden combinarse y organizarse en función de las necesidades. En este vídeo, podemos ver la tecnología que hay detrás de toda esa libertad.
8 características tecnológicas
Las ventajas de la tecnología de transporte provienen de sus características exclusivas. Lanzaderas independientes, una precisión sin precedentes y un software de sistema inteligente. En este vídeo, presentamos estas características y otras más.
6 ventajas tecnológicas
Fusionar flujos de productos, paralelizar estaciones de procesamiento y aumentar la tolerancia a los fallos: la tecnología de transporte lo hace posible. En este vídeo, mostramos diversas aplicaciones prácticas de la adaptabilidad de la tecnología de transporte.
4 veces más valor añadido
La tecnología de transporte crea un valor añadido. La integración total y la sincronización sin precedentes hacen que las máquinas sean más productivas. Descubra las formas en que un sistema de pistas puede aumentar su rendimiento.
Tiempos de ciclo más cortos en comparación con las cintas transportadoras convencionales
- Mayores velocidades operativas
- Frenado y aceleración más precisos
- Sin necesidad de zonas intermedias
- Movimiento del producto controlado de forma independiente e individual
Partiendo de unos cuantos elementos básicos, los sistemas mecatrónicos de B&R pueden configurarse en cualquier número de diseños. Gracias a su diseño modular, los sistemas ya existentes pueden adaptarse y reorganizarse fácilmente.
Mayor facilidad de uso
- Protección del operario en cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes
- Cambio de producto rápido
- Añada o retire lanzaderas rápidamente
- Sustituya segmentos de pista de forma rápida y sencilla, sin necesidad de desmontar toda la pista
- Más silencioso que los transportadores de cinta convencionales gracias a la tecnología de imanes