Paneles multitáctiles: facilidad de uso excepcional
Los paneles multitáctiles abren nuevas posibilidades para el innovador diseño de HMI. Hay numerosas operaciones que pueden realizarse en una aplicación: acercar, alejar y rotar objetos con dos dedos, desplazarse por las listas y pasar a la siguiente pantalla con solo pasar el dedo. La principal ventaja de la tecnología multitáctil es que se consigue un funcionamiento altamente intuitivo. Al mismo tiempo, ofrece un método eficaz de evitar errores accidentales del operario, ya que las operaciones más críticas o potencialmente peligrosas deben realizarse a dos manos. Las pantallas multitáctiles son compatibles con los sistemas operativos Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, Windows 7 Professional/Ultimate y Windows Embedded Standard 7 Premium.
Unidades de pantalla
Módulos de comunicación
Cables
Accesorios

Documentación
Tecnología de panel versátil
La segunda generación de Automation Panels también sirve como base técnica para los dispositivos Panel PC de B&R. Esta estrategia de plataforma modular se traduce en una cartera de productos con una flexibilidad extraordinaria.
El componente principal es el propio panel, que se transforma en un Automation Panel añadiendo un receptor Smart Display Link modular. Por otra parte, el uso de Smart Display Link 4 abre posibilidades adicionales para cubrir distancias más largas con un cableado aún más fácil. La incorporación de una unidad de PC permite convertir el mismo panel en un Panel PC plenamente operativo con un rendimiento de procesamiento adaptable. Usando la misma plataforma frontal, se reduce la cantidad de espacio de almacenamiento requerido para piezas de recambio. Los modelos personalizados con Automation Panels y Panel PC solo requieren una única unidad base.
Puntos destacados
- Pantalla multitáctil capacitiva proyectada
- Pantallas panorámicas desde SVGA de 7" hasta Full HD de 24"
- Conexiones para DVI, SDL, SDL3 y SDL4
- Diseño delgado
- Montaje flexible
- Posibilidad de uso con guantes
- Superficie antireflectante
Plataforma de sistema uniforme
La división del sistema en un panel, un receptor Smart Display Link (SDL/SDL3 o SDL4) y un Panel PC aporta unas considerables ventajas sobre el terreno. Por ejemplo, una pantalla dañada puede reemplazarse rápidamente, sin tener que cambiar todo el Panel PC. De esta manera, B&R ha creado una interfaz uniforme que establece una plataforma de sistema flexible para todas las futuras arquitecturas de PC.

Comunicación inteligente del panel
Los sistemas Automation Panel se diferencian de la competencia gracias a su conexión flexible a paneles de operario remotos. Para los distintos paneles de campo, el Automation PC 910 está equipado con la probada interfaz Smart Display Link (SDL), que también puede funcionar como una interfaz DVI estándar. SDL permite conectar los PC y las pantallas con un único cable, la solución ideal para distancias cortas.
Información adicional
Los sistemas Automation Panel se diferencian de la competencia gracias a su conexión flexible a paneles de operario remotos. Para los distintos paneles de campo, el Automation PC 910 está equipado con la probada interfaz Smart Display Link (SDL), que también puede funcionar como una interfaz DVI estándar. SDL permite conectar los PC y las pantallas con un único cable, la solución ideal para distancias cortas.
Las ventajas de Smart Display Link 4 se ponen de manifiesto cuando se trata de salvar grandes distancias. Los Automation Panels pueden utilizarse hasta a 100 metros del Automation PC.
Smart Display Link suministra a la unidad de visualización no solo los datos de imagen, sino también todos los datos que necesita para gestionar la pantalla táctil, los LED, las teclas y la interfaz USB remota.
Para todas las industrias
Además de sus variantes estándar, los Automation Panels también están disponibles en varios diseños específicos del sector. Por lo tanto, pueden utilizarse para cubrir requisitos especiales de higiene o seguridad en el sector alimentario o incluso elementos operativos individuales que generalmente se limitan a la industria automotriz.
Diagonal | Resolución | Pantalla táctil | Teclas de función | Teclas de sistema | Interfaz USB frontal |
|---|---|---|---|---|---|
7" | WVGA | Capacitiva proyectada | No | No | No |
10,1" | WXGA | Capacitiva proyectada | No | No | No |
12,1" | WXGA | Capacitiva proyectada | No | No | No |
15,6" | HD | Capacitiva proyectada | No | No | No |
18,5" | HD | Capacitiva proyectada | No | No | No |
21,5" | Full HD | Capacitiva proyectada | No | No | No |
24" | Full HD | Capacitiva proyectada | No | No | No |