Los motores estándar de todos los equipos B&R cuentan con un montaje seguro del encoder.
Los motores estándar de B&R son adecuados para todas las aplicaciones de seguridad
Los motores estándar de todos los equipos B&R cuentan con un montaje seguro del encoder. Por lo tanto, se pueden utilizar sin ningún tipo de limitaciones en aplicaciones de seguridad. Ya no es necesario un motor de seguridad especial. Los plazos de entrega y los precios de los motores estándar siguen siendo los mismos. Las aplicaciones de seguridad pueden implementarse en menos tiempo y a un coste inferior.
Las aplicaciones de seguridad solían necesitar el uso de motores especiales con un montaje seguro del encoder. B&R ha desarrollado un proceso especial en el que un elemento de bloqueo positivo garantiza que el encoder y el eje del motor no puedan deslizarse sin que sea advertido. Ello permite implementar funciones de seguridad como Safe Positioning y Safe Homing, para las cuales se necesita una respuesta de posición segura.
Los motores estándar de todos los equipos B&R cuentan con un montaje seguro del encoder.
0x0
-
(146 KB)
Información importante acerca del uso de material gráfico
La copia o cualquier utilización de la imagen enlazada a continuación indica que usted ha leído y entendido el siguiente acuerdo sobre el uso de imágenes, que regula el uso de material gráfico. Si no acepta las condiciones del acuerdo, no se le permite copiar ni utilizar la imagen, de ninguna forma, sin el previo consentimiento por escrito de B&R.
Acuerdo del Usuario:
De conformidad con las condiciones de este acuerdo, la imagen solo pueden utilizarla para fines editoriales los miembros de la prensa o los especialistas de la industria. El derecho de uso se limita a usted y no puede transferirlo a terceros. No está permitido el uso de la imagen con fines publicitarios ni para vender cualquier producto o tecnología (por ejemplo, uso en publicidad, folletos, portadas de libros, bases de datos de imagen, camisetas u otro tipo de material promocional). La imagen no puede alterarse ni modificarse de ninguna forma, en su totalidad o en parte. B&R es y seguirá siendo, en todo momento, la única propietaria de la imagen. No está permitido, en ningún caso, suprimir, alterar u ocultar cualquier leyenda ni las descripciones relativas a la imagen.
B&R ofrece la imagen tal cual y sin garantías. El uso de la imagen es responsabilidad totalmente suya y no de B&R. B&R es el propietario o licenciatario de la imagen y no un intermediario del propietario. En caso de utilizar el material gráfico, tiene la obligación expresa de imprimir "Copyright B&R" en un lugar adecuado en la publicación. Además, debe enviar a B&R una copia de muestra de cualquier publicación impresa que contenga la imagen.