Le modèle de licence à trois niveaux de mapp Technology est conçu pour faciliter la mise en main des systèmes B&R et simplifier les mises à niveau. Pour la réalisation d'applications basiques, aucune licence n'est nécessaire. Vous pouvez immédiatement utiliser sans licence des composants mapp prêts à l'emploi pour réaliser un système d'alarmes ou de gestion de recettes, contrôler des mouvements basiques, et plus encore.
Starter |
|---|
|
Gratuit |
Premium |
|---|
|
Recommandé |
Ultimate |
|---|
|
Le package Starter fournit gratuitement un ensemble de fonctions utilisées fréquemment, facilitant ainsi la mise en œuvre de systèmes de gestion d'alarmes et de recettes ainsi que le contrôle de mouvements basiques, ou encore la création d'applications de visualisation via les widgets essentiels de mapp View.
Le package Premium donne accès à un choix encore plus large de composants mapp et couvre la vaste majorité des applications utilisateur.
Pour ceux qui veulent avoir la plus grande latitude possible, le package Ultimate donne accès à tous les composants mapp de B&R.
Adaptez vos licences en fonction de vos applications en choisissant le niveau de licence nécessaire pour chaque package mapp. Exemple : vous choisissez d'abord une licence Starter pour disposer de mapp Motion et utiliser ainsi les fonctions de contrôle de mouvement les plus courantes, puis une licence Premium pour utiliser mapp View et accéder ainsi à un panel complet de widgets.
Mises à niveau simplifiées
Il n'est plus nécessaire d'utiliser des dongles sur site pour gérer vos licences ! Ceci minimise le surcroît de travail administratif, aussi bien lors de la mise en œuvre initiale que pendant toute la durée de vie restante de l'application. Si une mise à jour future ajoute une fonctionnalité qui nécessite une licence additionnelle, installez simplement la fonctionnalité concernée et le tour est joué. Il est ainsi inutile de charger des nouvelles licences sur un dongle et d'envoyer un technicien sur site pour remplacer l'ancien dongle.
Atouts clé
- Structure claire
- Fonctionnalités de base gratuites
- Pas de dongles de licence