Caractéristiques du moteur
Vitesse maximale 2 m/s
Précision de la répétition
Précision de la répétition Typ. 1 µm
Détection
ID absolu Intégré
Conditions de fonctionnement
Température de la navette pendant le fonctionnement -25 à 70°C
Charge utile
Maximum 7,2 kg
Conditions ambiantes
Température
Stockage -40 à 70°C
Propriétés mécaniques
Dimensions
Largeur 328 mm
Longueur 328 mm
Hauteur 11,85 mm
Poids 5,89 kg
Couple de serrage max. 5,5 Nm
Référence produit:
8FLS3.33330.00I-1
Description:
Navette ACOPOS 6D, S3, 330 x 330
Documentation Version (date) Téléchargement
ACOPOS 6D S3 user´s manual PDF / 11 Mo
Data sheet 8FLS3.33330.00I-1 PDF / 194 Ko
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
ACOPOS 6D shuttle 8FLS3.33330.00I-1 STP / 654 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo