Le système ACOPOStrak présente à lui seul un grand nombre de caractéristiques différenciatrices :
Protection IP69K

Aiguillages ultra-rapides : un différenciateur clé
Les aiguillages ultra-rapides font passer les navettes d'une piste à une autre à pleine cadence. Ceci ouvre des possibilités totalement nouvelles pour la conception de systèmes de fabrication agiles et adaptatifs.

Les aiguillages ultra-rapides permettent de séparer et réunir des flux de produits facilement. Son fonctionnement entièrement électronique et sans pièce d'usure minimise la maintenance.
- Atouts clé
- Technologie 100% électronique
- Zéro usure
- Séparation et unification de flux de produits à pleine vitesse

Productivité maximale
Réalisation de packs personnalisés en temps réel
Réalisation de packs personnalisés en temps réel
Les aiguillages du système ACOPOStrak permettent de grouper différentes variantes de produits selon différentes combinaisons pour former des packs personnalisés, en temps réel et sans adaptation mécanique. Il est ainsi possible, par exemple, de produire des packs contenant chacun des boissons différentes.
Cadence de production maximale
Cadence de production maximale
L'aiguillage des navettes d'une piste à une autre s'effectue à pleine cadence et n'impacte donc pas la productivité.
Tri à la volée
Tri à la volée
La fonctionnalité d'aiguillage permet d'écarter les produits défectueux dès qu'ils sont identifiés et avant qu'ils ne génèrent des rebuts supplémentaires au niveau des traitements en aval (conditionnement primaire ou secondaire, par exemple). Ceci permet une utilisation plus efficace des ressources ainsi qu'un accroissement du facteur qualité du TRS.

Remplacement de navettes en temps masqué

Les navettes, et donc aussi les produits qu'elles transportent, peuvent être remplacés en quelques secondes et sans le moindre outil. Pour changer de produit, il suffit de placer les roues d'une nouvelle navette sur les guides. La force magnétique exercée par les aimants permanents maintient alors immédiatement la navette sur la piste. Si le design du système inclut une piste dédiée à ces opérations, les changements de produits peuvent s'effectuer en temps masqué, sans interrompre la production.
Traitements en parallèle

Les flux de produits peuvent se séparer et se répartir sur plusieurs stations de traitement, et puis fusionner plus loin en aval. Les processus temporellement critiques s'exécutent plus rapidement, les temps de cycle diminuent, et la productivité augmente.

Toutes formes de pistes
Réalisez votre propre design ACOPOStrak
Le système ACOPOStrak vous offre une totale liberté de conception : les segments de piste se combinent pour s'adapter parfaitement à vos machines et à vos process. Tous types de circuits ouverts et fermés peuvent être réalisés sur une struture en grille. L'orientation et la forme des pistes peuvent être optimisées en fonction des besoins.
Les pistes sont constituées d'un moteur linéaire réalisé en assemblant quatre type de segments : des segments droits, des segments incurvés à 45°, et des segments incurvés à 22,5° à droite ou à gauche. La modularité et la souplesse qu'offre le système ACOPOStrak permettent de réaliser des conceptions de machines entièrement nouvelles. Les machines se plient ainsi aux exigences de vos process !
Rails de guidage
Navette | Guide droit | 45° | 90° | 135° | 180° |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Longueur de piste | 660 mm | 900 mm | 1140 mm | 1380 mm | 1620 mm |
Segments
Segment droit | Segment incurvé (à droite) | Segment incurvé (à gauche) | Segment en arc de cercle |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rayon | 305,58 mm | ||
Angle | 22.5° | 45° | |

Logiciel système intelligent
La programmation du système ACOPOStrak est orientée processus. Le développeur de l'application décrit des règles qui définissent les flux de produits sur la piste. Cela lui évite de programmer individuellement un grand nombre d'axes et de navettes. De plus, le système assure un contrôle autonome de la circulation des navettes et intègre l'évitement de collisions. Le développeur est donc aussi déchargé de cette tâche.
- Atouts clé
- Programmation intuitive des flux de produits
- Evitement de collision intégré
- Visualisation/Simulation 3D
- Contrôle autonome de la circulation des navettes
Plus rapidement sur le marché !
Pour permettre une mise en route rapide et sans effort du système ACOPOStrak, B&R fournit des fonctionnalités logicielles complètes et étendues. Les fonctions de simulation proposées vous permettent de tester le code applicatif dès la phase de développement, tant en simulation que sur du matériel réel. Les temps de développement et de mise en service sont ainsi considérablement réduits, de même que le délai de commercialisation de votre machine.