Les initiatives Smart City dans le monde visent à améliorer la qualité de vie dans les villes et à rendre l'utilisation de l'eau et de l'énergie plus efficace. Les systèmes intelligents aujourd'hui utilisés pour la gestion des eaux usées détectent les canalisations bouchées suffisamment tôt et s'appuient sur des véhicules ultra-modernes comme l'IndiCycler d'Aryan Pumps & Environ Solutions pour les éliminer. Doté d'un contrôleur robuste et d'un logiciel modulaire de B&R, l'IndiCycler accomplit cette tâche avec efficacité. De plus, il recycle les eaux qu'il pompe pour nettoyer les canalisations, contribuant ainsi à un environnement plus durable.

Bien avant les aqueducs de la Rome antique, les habitants de la vallée de l'Indus construisaient déjà les premières installations sanitaires urbaines. Ces installations alimentaient la population en eau courante et évacuaient les eaux usées via des systèmes de canalisations maillant des villes entières. Aujourd'hui, l'Inde s'inscrit dans cette tradition millénaire en réalisant des systèmes d'évacuation d'eaux usées conçus pour améliorer la santé, la sécurité et le confort de ses citoyens.
Propre et durable
Ces systèmes d'égouts sont nettoyés par des véhicules municipaux comme l'IndiCycler d'Aryan Pumps & Enviro Solutions. "Un de nos objectifs primordiaux est d'économiser l'eau", déclare Prashant Subhash Sutar, président et directeur général d'Aryan. "L'eau est une ressource précieuse. Il est donc naturel d'assurer une utilisation respectueuse de l'eau dans nos tâches quotidiennes et avec nos machines." Or ceci implique l'utilisation de véhicules équipés de technologies d'automatisation modernes et, du fait des conditions d'utilisation, suffisamment robustes.
La société Aryan, dont le siège est basé à Pune en Inde, propose une large gamme de véhicules municipaux pour l'élimination des déchets, la lutte contre les incendies et les opérations de sauvetage. Pour assurer le bon écoulement des eaux usées, elle a mis au point l'IndiCycler, un véhicule de curage d'égouts ultra-moderne qui réutilise l'eau aspirée pour des opérations de nettoyage par jet d'eau. "C'est exactement ce qui nous distingue des compétiteurs," souligne P.S. Sutar. Le véhicule est plus efficace et plus respectueux de l'environnement car il réduit la consommation d'eau et ne nécessite pas de déplacements supplémentaires pour le remplissage de son réservoir.
Pompage et nettoyage haute pression
L'IndiCycler est une des machines les plus efficaces et les plus puissantes de sa catégorie sur le marché international. Il incorpore un système de filtration de pointe, une pompe volumétrique entraînée par un moteur auxiliaire, une pompe à jet et un système de contrôle. L'ensemble de la solution se monte sur des châssis de véhicule de n'importe quelle taille, ce qui permet son utilisation indépendamment de la capacité requise pour les réservoirs d'eau claire et d'eau sale.
L'IndiCycler effectue des nettoyages au jet haute pression pour éliminer les matières solides et les boues qui se déposent dans les canalisations. Il peut nettoyer des conduites d'un diamètre de 50 à 900 millimètres et éliminer des boues jusqu'à une profondeur de 8 mètres. En mode "blow-back", il mélange avec de l'eau les boues qui s'accumulent dans des puits ou des fosses septiques pour pouvoir ensuite les extraire.


Matériel robuste et logiciel modulaire
"Dans le domaine de la gestion des déchets, les véhicules municipaux coûtent cher et nécessitent une grande part d'équipements automatisés", explique M. Sutar. "Nous avons pu monter le robuste contrôleur X90 de B&R directement sur le véhicule, ce qui nous a permis de faire l'économie d'armoires électriques très coûteuses. Ce contrôleur est spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements et des conditions difficiles. Sa plage de tension d'entrée lui permet de fonctionner à partir de la batterie du véhicule. "Nous avons évalué de nombreux systèmes et solutions sur le plan des performances et nous avons été très impressionnés par le système B&R."


Aryan a également utilisé les composants logiciels mapp prêts à l'emploi de B&R. "Nous avons ainsi réduit l'effort de développement et de test pour les applications de contrôle et de visualisation. La visualisation s'affiche sur un terminal opérateur mobile muni d'un boîtier robuste en acier inoxydable", indique P. S. Sutar. De plus, Automation Studio, l'environnement de développement intégré de B&R, a permis aux développeurs d'Aryan de créer des logiciels modulaires avec leur langage préféré. Les utilisateurs finaux peuvent ainsi activer et désactiver facilement des options pour différents types de machines via l'écran de visualisation.
"La convivialité du logiciel et les performances du matériel dans des conditions extrêmes nous ont convaincus", souligne P. S. Sutar. "La coopération avec B&R a fonctionné à merveille. Ensemble, nous contribuons à une Inde propre et plus respectueuse de l'environnement."
![]() | Prashant Subhash Sutar Managing Director, Aryan Pumps & Enviro Solutions "La convivialité du logiciel et les performances du matériel dans des conditions extrêmes nous ont convaincus", souligne P. S. Sutar. La coopération avec B&R a fonctionné à merveille. Ensemble, nous contribuons à une Inde propre et plus respectueuse de l'environnement." |