Informations générales
ID produit | |
|---|---|
Informations générales | |
Type de module | Module ACOPOSmotor |
Capacité en charge du connecteur hybride à 19 broches | |
Contacts de puissance | 20 A à 40°C max |
Certifications | |
CE | Oui |
cULus | Oui 1) |
FSC | Oui 1) |
Support | |
Logiciel | |
ACP10 | V2.422 ou supérieure |
Caractéristiques thermiques | |
Methodes de refroidissement selon EN 60034-6 (code IC) | |
Standard | Auto-refroidissement, pas de refroidissement de surface séparé (IC4A0A0) |
Avec kit de ventilation 8ZBDF installé | Refroidissement externe, refroidissement de surface avec module de refroidissement indépendant (IC4A0A6) |
Catégorie d'isolement selon EN 60034-1 | F |
Protection thermique du moteur selon EN 60034-11 | Température maximale du bobinage 155°C (limitée à 140°C par voie logicielle) |
Conditions de fonctionnement | |
Type de construction et de positions de montage selon EN 60034-7 (code IM) | Horizontal (IM3001) |
Réduction du courant nominal et du courant de calage pour les installations à partir de 500 m au-dessus du niveau de la mer | 10% tous les 1000 m |
Réduction de la puissance continue pour les installations à partir de 500 m au-dessus du niveau de la mer | 10% tous les 1000 m |
Installations au-dessus du niveau de la mer | |
Nominal | 0 à 500 m |
Maximum 2) | 4000 m |
Degré de pollution selon EN 60664-1 | 2 (pollution non conductive) |
Catégorie de surtension selon IEC 60364-4-443:1999 | III |
Degré de protection selon EN 60529 3) | Sans l'option joints d'étanchéité : IP64 |
Conditions environnementales | |
Température | |
Fonctionnement | |
Nominal | 5 à 40 °C |
Maximum | 55°C 4) |
Stockage | -25 à 55 °C |
Transport | -25 to 70°C |
Température de bride max. | 65°C |
Humidité relative | |
Fonctionnement | 5 à 85 %, sans condensation |
Stockage | 5 à 95%, sans condensation |
Transport | Max. 95% à 40°C |
Caractéristiques mécaniques | |
Enrobage moteur | Peinture à base d'eau, RAL 9005 flat |
Enrobage variateur | Dépôt électrophorétique (EPD), noir |
Intensité vibratoire selon EN 60034-14 | Intensité vibratoire niveau A 5) |
Roulements, taux de charge dynamique et durée de vie nominale | Basé sur DIN ISO 281 |
Extrémité d'arbre selon DIN 748 | Forme E |
Joint d'étanchéité selon DIN 3760 | Forme A |
Clavette et rainure pour clavette (DIN 6885-1) | Rainure forme N1, clavette forme A |
Equilibrage d'arbre selon DIN ISO 8821 | Convention relative à l'arbre et la clavette |
Bride de montage selon DIN 42948 | Forme A |
Rotation régulière de l'extrêmité d'arbre, | Tolérance R |
Brève description | ACPm65m UT 50A |
| 1) | Revision C1 et supérieure |
| 2) | Le fonctionnement continu à une hauteur de 500 m à 4000 m au-dessus du niveau de la mer est possible, étant précisé que la réduction spécifiée du courant continu doit être prise en compte. Pour des besoins au-delà de cette limite, il est obligatoire de consulter B&R. |
| 3) | Le dégré de protection spécifié n'est effectif que si tous les connecteurs non utilisés sur le module sont fermés avec des capuchons ou des caches appropriés. Les capuchons ou caches appropriés sont disponibles en tant qu'accessoires optionnels (X67AC0M08, X67AC0M12, 8CXC000.0000-00). Le module est fourni avec une protection IP20. |
| 4) | Un fonctionnement continu à une température ambiante de 40 à 55°C max est possible, étant précisé que la réduction du couple continu doit être prise en compte et que cette réduction entraîne un vieillissement prématuré des composants. |
| 5) | Intensité vibratoire niveau B sur demande. |
Module variateur
ID produit | 8DIcde.ffggg7i00-1 | 8DIcde.ffggg0i00-1 |
|---|---|---|
Connexion bus DC | ||
Tension | ||
Nominal | 750 VDC | |
Consommation électrique continue 1) | (PN/0.97) + PIM | |
Capacité bus DC | Taille 3 (8DI3x) : 10 µF | |
Design | Connecteur hybride à 19 broches 2) | |
Longueur de câble | ||
Maximum | 30 m | |
Alimentation 24 VCC | ||
Tension d'entrée | 24 VCC +20 %/-25 % | |
Capacité d'entrée | 120 µF | |
Consommation électrique max. | 10 W + PFrein de maintien + P24 VDC Out 1[0 ... 96 W] + P24 VDC Out 2[0 ... 12 W] | |
Design | Connecteur hybride à 19 broches 2) | |
Longueur de câble | ||
Maximum | 30 m | |
24 VDC Out 1 | ||
Tension de sortie | Dépend de l'alimentation 24 VDC | - |
Courant continu | Max. 4 A | - |
Protection fusible | Electronique | - |
Design | ||
24 VDC | Connecteur M8 | - |
COM | Connecteur M8 | - |
Longueur de câble | ||
Maximum | 30 m | |
24 VDC Out 2 | ||
Tension de sortie | Dépend de l'alimentation 24 VDC | - |
Courant continu | 0,5 A max | - |
Protection fusible | Electronique | - |
Design | ||
24 VDC | Connecteur M12 | - |
COM | Connecteur M12 | - |
Longueur de câble | ||
Maximum | 30 m | |
Connexion moteur | ||
Fréquence de commutation nominale | 5 kHz | |
Fréquences de commutation possibles 3) | 5 / 10 / 20 kHz | |
Fréquence de sortie max. | 598 Hz 4) | |
Connexion frein de maintien moteur | ||
Quantité | 1 | |
Courant continu | 1 A | |
Fréquence de commutation max. | 0,5 Hz | |
Seuil de réponse pour surveillance de sous-tensions | 24 VDC 25% | |
Bus de terrain | ||
Type | POWERLINK V1/V2 100BASE-T (ANSI/IEE 802.3) | |
Design | Hub interne 2 ports, connecteur hybride mâle 2x 19 broches | |
Longueur de câble | 100 m max entre deux stations (longueur de segment) 5) | |
Débit de transmission | 100 Mbit/s | |
Entrées Enable | ||
Quantité | 2 | |
Câblage | Sink | |
Isolation électrique | ||
Entrée - Module variateur | Oui | |
Entrée - Entrée | Oui | |
Tension d'entrée | ||
Nominal | 24 VDC | |
Maximum | 30 VDC | |
Courant d'entrée à tension nominale | 60 mA | |
Seuil de commutation | ||
Bas | <5 V | |
Haut | >15 V | |
Retard de communication à tension d'entrée nominale | ||
Enable 1 → 0, PWM off | 12 ms | |
Enable 0 → 1, prêt pour PWM | 1 ms | |
Modulation comparée au potentiel de terre | ±38 V max | |
Design | Connecteur hybride à 19 broches 2) | |
Entrées trigger | ||
Quantité | 2 | - |
Câblage | Sink | - |
Isolation électrique | ||
Entrée - Module variateur | Non | - |
Entrée - Entrée | Non | - |
Tension d'entrée | ||
Nominal | 24 VDC | - |
Maximum | 30 VDC | - |
Seuil de commutation | ||
Bas | <5 V | - |
Haut | >15 V | - |
Courant d'entrée à tension nominale | 5 mA | - |
Retard de commutation | ||
Front montant | En préparation | - |
Front descendant | En préparation | - |
Modulation comparée au potentiel de terre | ±38 V max | - |
Design | Connecteur M12 | - |
Longueur de câble | ||
Maximum | 30 m | |
Support | ||
Logiciel | ||
ACP10 | V2.43 et supérieure | |
Brève description | ACPm65m OT Br PLK 24Vout Tr | ACPm65m OT Br |
| 1) | Valide dans les conditions suivantes : Tension de bus DC 750 VDC, fréquence de commutation 5 kHz, température ambiante 40°C, hauteur d'installation <500 m au-dessus du niveau de la mer, pas de déclassement dû au type de refroidissement. |
| 2) | Important : le connecteur hybride à 19 broches est conçu pour 20 cycles de connexion max. |
| 3) | B&R préconise un fonctionnement à la fréquence de commutation nominale pour le module. Un fonctionnement à une fréquence de commutation supérieure réduit le courant continu et accroît la charge CPU. |
| 4) | La fréquence de sortie électrique du module (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) est surveillée pour assurer une protection contre les doubles-utilisations conformément à Council Regulation (EC) 428/2009 | 3A225. Si la fréquence de sortie électrique du module dépasse la limite de 598 Hz sans interruption pendant plus de 0,5 s, le mouvement en cours sera annulé et l'erreur 6060 sera émise ("Power unit: Limit speed exceeded"). |
| 5) | Limité à 30 m en cas d'utilisation de câbles hybrides. |