| Étapes de configuration | | | |
|---|
1) | Déterminer la méthode de refroidissement | Refroidissement standard (montage sur paroi) | Refroidissement avec radiateur (montage à travers une découpe d'armoire) | Refroidissement liquide (huile / eau) (montage avec plaque froide) |
2) | Définir et contrôler la plage de tension d'alimentation et le type de réseau électrique | Déterminer la plage de tension d'alimentation | Déterminer la plage de tension d'alimentation | Déterminer la plage de tension d'alimentation |
3) | Sélectionner les modules variateurs ACOPOSmulti en fonction des besoins de l'application | Modules mono-axe 8BVI0014HWSx.000-1 8BVI0028HWSx.000-1 8BVI0055HWSx.000-1 8BVI0110HWSx.000-1 8BVI0220HWSx.000-1 8BVI0440HWSx.000-1 8BVI0880HWSx.000-1
Modules double-axe 8BVI0014HWDx.000-1 8BVI0028HWDx.000-1 8BVI0055HWDx.000-1 8BVI0110HWDx.000-1 8BVI0220HWDx.000-1 | Modules mono-axe 8BVI0014HCSx.000-1 8BVI0028HCSx.000-1 8BVI0055HCSx.000-1 8BVI0110HCSx.000-1 8BVI0220HCSx.000-1 8BVI0440HCSx.000-1 8BVI0880HCSx.000-1 8BVI1650HCSx.000-1
Modules double-axe 8BVI0014HCDx.000-1 8BVI0028HCDx.000-1 8BVI0055HCDx.000-1 8BVI0110HCDx.000-1 8BVI0220HCDx.000-1 | Modules mono-axe 8BVI0014HCSx.000-1 8BVI0028HCSx.000-1 8BVI0055HCSx.000-1 8BVI0110HCSx.000-1 8BVI0220HCSx.000-1 8BVI0440HCSx.000-1 8BVI0880HCSx.000-1 8BVI1650HCSx.000-1
Modules double-axe 8BVI0014HCDx.000-1 8BVI0028HCDx.000-1 8BVI0055HCDx.000-1 8BVI0110HCDx.000-1 8BVI0220HCDx.000-1 |
4) | Sélectionner les modules enfichables ACOPOSmulti pour le codeur du moteur et le codeur de l'axe externe en fonction des besoins de l'application | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 |
5) | Si le système d'entraînement ACOPOSmulti doit être extensible, déterminer le nombre d'emplacements optionnels sur la plaque de montage pour d'autres modules ACOPOSmulti. | Spécifier les emplacements optionnels et de réserve | Spécifier les emplacements optionnels et de réserve | Spécifier les emplacements optionnels et de réserve |
6) | Sélectionner les modules d'alimentation de puissance ACOPOSmulti en fonction des besoins de l'application (modules d'alimentation actifs/passifs) en se basant sur la puissance totale des modules variateurs ACOPOSmulti requis (les informations relatives au derating doivent également être prises en considération si la tension d'alimentation < 3 x 400 VAC) | Modules d'alimentation passifs 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
Filtre de ligne passif 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
Modules d'alimentation actifs 8BVP0220HW00.000-1 8BVP0440HW00.000-1 8BVP0880HW00.000-1
Filtre de ligne 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
Selfs de régénération 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 | Modules d'alimentation passifs 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
Filtres de ligne passifs 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
Modules d'alimentation actifs 8BVP0220HC00.000-1 8BVP0440HC00.000-1 8BVP0880HC00.000-1
Filtre de ligne 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
Selfs de régénération 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 | Modules d'alimentation passifs 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
Filtres de ligne passifs 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
Modules d'alimentation actifs 8BVP0220HC00.000-1 8BVP0440HC00.000-1 8BVP0880HC00.000-1
Filtre de ligne 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
Selfs de régénération 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 |
7) | Vérifier la capacité maximale du bus DC en charge | Verification de la capacité du bus DC | Verification de la capacité du bus DC | Verification de la capacité du bus DC |
8) | Sélectionner le module d'alimentation auxiliaire ACOPOSmulti en fonction de la puissance totale requise pour l'alimentation 24 VDC du module ACOPOSmulti sélectionné, des modules plug-in ACOPOSmulti et de l'alimentation des périphériques (automates, actionneurs, freins de maintien de moteur et capteurs, par exemple) | Interne 24 V 8B0C0160HW00.000-1 8B0C0320HW00.000-1
24 V interne, 24 V externe 8B0C0160HW00.001-1 8B0C0320HW00.002-1
24 V interne, 24 V externe, externe 24 V feed 8B0C0320HW00.00A-1
Externe 42 V 8B0C0160HW00.A01-1 | Interne 24 V 8B0C0160HC00.000-1 8B0C0320HC00.000-1
24 V interne, 24 V externe 8B0C0160HC00.001-1 8B0C0320HC00.002-1
Interne 24 V, externe 24 V, externe 24 V feed 8B0C0320HC00.00A-1
Externe 42 V 8B0C0160HC00.A01-1 | Interne 24 V 8B0C0160HC00.000-1 8B0C0320HC00.000-1
24 V interne, 24 V externe 8B0C0160HC00.001-1 8B0C0320HC00.002-1
Interne 24 V, externe 24 V, externe 24 V feed 8B0C0320HC00.00A-1
Externe 42 V 8B0C0160HC00.A01-1 |
9) | Déterminer le nombre total d'emplacements en additionnant les unités de largeur de tous les modules ACOPOSmulti sélectionnés (y compris les emplacements optionnels) | Déterminer les unités de largeur | Déterminer les unités de largeur | Déterminer les unités de largeur |
10) | Sélectionner la plaque de montage ACOPOSmulti en fonction du nombre d'emplacements requis et de la méthode de refroidissement spécifiée | 8B0M0040HW00.000-1 8B0M0050HW00.000-1 8B0M0060HW00.000-1 8B0M0070HW00.000-1 8B0M0080HW00.000-1 8B0M0090HW00.000-1 8B0M0100HW00.000-1 8B0M0110HW00.000-1 8B0M0120HW00.000-1 8B0M0140HW00.000-1 8B0M0140HW00.000-1 8B0M0150HW00.000-1 8B0M0160HW00.000-1 8B0M0170HW00.000-1 8B0M0180HW00.000-1 8B0M0190HW00.000-1 8B0M0200HW00.000-1 8B0M0210HW00.000-1 8B0M0220HW00.000-1 8B0M0230HW00.000-1 8B0M0240HW00.000-1 8B0M0250HW00.000-1 8B0M0260HW00.000-1 8B0M0270HW00.000-1 | 8B0M0040HF00.000-1 8B0M0080HF00.000-1 8B0M0120HF00.000-1 8B0M0160HF00.000-1 8B0M0200HF00.000-1 | 8B0M0040HC00.000-1 8B0M0050HC00.000-1 8B0M0060HC00.000-1 8B0M0070HC00.000-1 8B0M0080HC00.000-1 8B0M0090HC00.000-1 8B0M0100HC00.000-1 8B0M0110HC00.000-1 8B0M0120HC00.000-1 8B0M0140HC00.000-1 8B0M0140HC00.000-1 8B0M0150HC00.000-1 8B0M0160HC00.000-1 8B0M0170HC00.000-1 8B0M0180HC00.000-1 8B0M0190HC00.000-1 8B0M0200HC00.000-1 8B0M0210HC00.000-1 8B0M0220HC00.000-1 8B0M0230HC00.000-1 8B0M0240HC00.000-1 8B0M0250HC00.000-1 8B0M0260HC00.000-1 8B0M0270HC00.000-1 |