8WSA / 8WSB
Informations générales | |
|---|---|
Certification CE | Oui |
Répertorié UR | Oui (8WSA3, 8WSA4, 8WSB3, 8WSB4) |
Numéro de fichier UL | E360421 |
Caractéristiques électriques | |
|---|---|
Tension de bus DC sur l'ACOPOSmicro | 60 VDCPour des raisons de sécurité, alimenter le système d'entraînement ACOPOSmicro de B&R avec une tension max. de 60 VDC. |
Type de connexion - Câble moteur hybride préassemblé | Connecteur rond i-tec springtec (Intercontec) |
Support | |
|---|---|
Automation Studio | V4.4.6 et au-delà |
Système Motion (mapp Motion, ACP10) | V5.04 et au-delàImportant : avec les versions plus anciennes, la valeur de la tension d'alimentation n'est pas vérifiée (max. 60 VDC) et des paramétrages non conformes peuvent s'appliquer. |
Mise à niveau matérielle ACOPOSmicro | V2.3.0.0 et au-delà |
Propriétés thermiques | |
|---|---|
Catégorie d'isolement selon EN 60034-1 | B |
Methodes de refroidissement selon EN 60034-6 (code IC) | Auto-refroidissement, refroidissement de surface avec libre circulation d'air(IC4A0A0, IC400) |
Protection thermique | Non |
Propriétés mécaniques | |
|---|---|
Roulements, charge dynamique et durée de vie nominale | Basé sur DIN ISO 281 |
Joint à huile, moteur standard : Joint à huile, design hygiénique avec IP69K : | Pas de joint à huile Joint à huile PTFE 92 |
Clavette et rainure pour clavette (DIN 6885-1) | Dimensions déduites de DIN 6885-1 |
Excentricité radiale d'extrémité d'arbre : Concentricité d'extrémité d'arbre vers la bride de montage : Excentricité axiale d'extrémité d'arbre vers la bride de montage : | Max. 15 µm / Typ. <10 µm Max. 35 µm / Typ. <20 µm Max. 20 µm / Typ. <10 µm |
Surface, moteur standard : Surface, design hygiénique avec IP69K : Couverture plastique, moteur standard : | Acier inox RZ 6,3 Acier inox Ra <0,8 Surface (VDI 3400 Ref. 33) |
Arbre sortant, moteur standard : Arbre sortant, design hygiénique avec IP69K : | Acier Acier inox |
Lubrification, moteur standard : Lubrification, design hygiénique avec IP69K : | Standard Conforme agroalimentaire |
Conditions de fonctionnement | |
|---|---|
Caractéristiques assignées, mode de fonctionnement (EN 60034-1) | S1 - Fonctionnement continu |
Température ambiante pendant le fonctionnement | 0°C à +40°C |
Réduction du courant nominal et du courant de calage, et réduction du couple nominale et du couple de calage, à des températures au-delà de 20°C. fT ... Facteur de fonctionnement pour l'influence de la température ambiante tA ... Température ambiante (°C) | ![]() |
Taux de changement de température | 0,5 °C/min |
Humidité relative pendant le fonctionnement | 5 à 95%, relatif, sans condensation 1 à 29 g/m³, absolu |
Réduction du courant nominal et du courant de calage et réduction du couple nominal et du couple de calage pour des installations situées à une altitude de 1000 m ou plus au-dessus du niveau de la mer. fH ... Facteur de fonctionnement pour l'influence de l'altitude | |
Altitude maximale pour l'installation | 2000 m Pour des besoins au-delà de cette limite, il est obligatoire de consulter B&R. |
Température maximale des enroulements | 120 °C |
Protection EN 60034-5 protection (code IP) | IP54, IP66/67, IP69K |
Type de construction et positions de montage selon EN 60034-7 (code IM) | Horizontal (IM3001) Vertical, arbre sortant vers le bas (IM3011) Vertical, arbre sortant vers le haut (IM3011) |
Vibrations max. admissibles (55-2000 Hz) Pour des oscillations sinusoïdales dans des positions fixes, la valeur limite se base sur DIN EN 60721-3-3:1995 et DIN EN 60068-2-6:2007. | 10 m/s2 |
Choc max. admissible (11 ms) Pour le choc max. admissible (accélération brève), les valeurs limites se basent sur DIN EN 60721-3-3:1995 et DIN EN 60068-2-27:2009. | Axial 10 m/s2 Radial 150 m/s2 |
Conditions de stockage et de transport | |
|---|---|
Température de stockage | 5 to +40 °C |
Humidité relative pendant le stockage | 5 à 95%, sans condensation |
Température de transport | 5 à +40 °C |
Humidité relative pendant le transport | 5 à 95%, sans condensation |
Toutes les données nominales se basent sur une tension d'alimentation 60 VDC pour le système d'entraînement ACOPOSmicro de B&R.