Les ventilateurs utilisés dépendent de la taille.
8LSx4 | 8LSx5 / 8LSx6 | 8LSx7 / 8LSx8 | 8LSP9 | |
|---|---|---|---|---|
Fabricant | ebm-papst | |||
ID du produit du fabricant | 4184 NXH | 7114 N | 6424 M | W1G250-HH37-52 |
Liste C-UR-US | Oui | |||
Type de ventilateur | Ventilateur à courant continu avec commutation électronique Moteur à rotor externe | |||
Roulements de rotor | Roulements à billes | |||
Degré de protection | IP20 | |||
Tension nominale | 24 VDC +16% / -50% | 24 VDC +25% / -50% | 24 VDC +33% / -50% | 24 VDC +17% / -33% |
Consommation électrique | 11 W | 12 W | 105 W | |
Protection contre les surcharges | Protection contre le blocage et la surcharge par résistance PTC Protection partielle de l'impédance | Protection contre l'inversion de polarité et le décrochage | ||
Plage de température | De -30 à +70°C | -25 à +72°C | -20 à +55°C | -25 à +60°C |
Bruit de fonctionnement | 57 dB(A) | 53 dB(A) | 52 dB(A) | - |
Durée de vie A 40°C : A la température maximale admissible : | 70000 h 35000 h | 80000 h 37500 h | - - | |