Les moteurs à aimants permanents de B&R sont des servomoteurs compacts, ultra-dynamiques et très efficaces. Ils se déclinent en de très nombreux modèles selon la puissance, la précision, les options et l'aptitude à la sécurité. Des moteurs pas à pas sont également proposés. Les moteurs standard présentent un excellent rapport prix-performance et peuvent être livrés dans des délais réduits.
L'essentiel en bref :
- Performance évolutive et utilisation flexible
Des performances adaptées, avec des gammes allant des moteurs à accouplement direct (axes de grande précision) aux combinaisons moteur-réducteur au coût optimisé, et un choix de brides, de systèmes de refroidissement, de classes de protection, d'options de stockage et de moments d'inertie offrant une grande liberté de configuration. - Codeurs sur mesure
Les moteurs de B&R sont équipés d'un codeur inductif et d'une interface digitale de manière standard. Les modèles standard permettent ainsi la mise en œuvre d'axes sécuritaires. Des modèles avec codeurs optiques de grande précision sont proposés pour les applications exigeantes. Grâce à la plaque signalétique électronique des moteurs, les codeurs B&R s'adaptent de manière optimale aux servovariateurs et s'intègrent parfaitement dans l'environnement système. - Connectique pérenne
La transmission des signaux est digitale, ce qui permet l'utilisation de câbles moteur hybrides incluant à la fois le câble codeur et le câble de puissance. L'effort de câblage et le temps de montage sont ainsi minimisés.
Des moteurs extrêmement dynamiques
Les moteurs de la gamme 8LS sont très dynamiques et présentent une grande capacité de surcharge. Ils répondent parfaitement aux besoins de nombreuses industries (emballage, plastique, métal, agroalimentaire, boissons...).
En savoir plus sur les moteurs synchrones 8LS
Moment d'inertie accru
Les moteurs synchrones 8LSN sont spécialement conçus pour les applications où un moment d'inertie élevé est nécessaire (travail du métal, par exemple). Ces moteurs se caractérisent aussi par un design compact et une grande précision de positionnement.
En savoir plus sur les servomoteurs 8LSN
L'alternative compacte
Ces servomoteurs avec différentes dimensions de bride se distinguent par leur grande compacité et leur forte densité de puissance. En raison de leur robustesse (stator coulé) et de leur grande capacité de surcharge, leur utilisation est recommandée dans de très nombreuses applications.
En savoir plus sur les servomoteurs 8JS

Design hygiénique
Les servomoteurs des gammes 8JSB et 8JSQ de B&R présentent un design hygiénique permettant un nettoyage efficace dans les environnements de production alimentaire ou de fabrication de dispositifs médicaux. Dotés d'une surface lisse et d'une protection IP69K, ils ont été développés dans le strict respect des normes d'hygiène EHEDG et FDA.
En savoir plus sur les moteurs hygiéniques 8JSB et 8JSQ
Pour les hautes exigences de performance
Les moteurs pour applications haute performance doivent produire un couple élevé à des vitesses élevées. Les servomoteurs de la gamme 8KS de B&R sont spécialement conçus pour ce type d'applications.
En savoir plus sur les servomoteurs 8KS