Diagnostic système complet
Les PC industriels de B&R offrent depuis longtemps des possibilités de diagnostic système qui vont bien au-delà de ce qu'offre un PC standard. Il est ainsi possible de lire non seulement des informations comme les numéros de série ou les références de pièces, mais aussi des données statistiques comme les cycles de mise sous tension et les valeurs des capteurs de température. Ces données sont gérées par le Maintenance Controller, un contrôleur spécialement conçu pour cela. L'utilisateur dispose ainsi d'un système lui offrant un maximum de transparence.
Pour offrir le meilleur support possible lors d'une opération de maintenance, le HMI Service Center offre une palette complète de fonctionnalités d'information et de diagnostic. Son utilisation ne saurait être plus simple : il suffit de démarrer l'Automation PC ou le Panel PC après y avoir inséré la clé prévue à cet effet. Ensuite, le système d'exploitation embarqué se trouvant sur la clé se lance, de même que l'interface utilisateur de l'application offrant une vue structurée et complète des informations nécessaires.
Référence de commande : Service Center
Fonction | |
|---|---|
Batterie | Information relative à l'état de la batterie |
BIOS | Lecture/Ecriture de la version du BIOS |
Buzzer | Test de l'avertisseur sonore du PC |
COM | Test des interfaces série sur le PC et des interfaces optionnelles |
Information relatives à l'appareil | Paramètres usine Référence du modèle Numéro de série PCs et Automation Panels connectés |
Ventilateur | Vitesse Status Journal de log pour chaque ventilateur disponible Test |
Firmware | Version du firmware du PC et des Automation Panel connectés |
Clavier | Test des touches du PC et des touches optionnelles sur l'unité d'affichage |
LED | Test des LEDs sur le PC et sur l'unité d'affichage |
Réseau | Configuration et test des interfaces Ethernet |
RAM | Lecture de la taille de la mémoire et des paramètres usine Test de la mémoire selon différentes méthodes |
SRAM | Lecture du Device ID et de la version de firmware Inspection |
Statistiques | Cycles de mise sous tension Heures de fonctionnement |
Stockage | Référence produit et numéro de série Version de firmware Identification du support Valeurs SMART |
Température | Status et logs pour tous les capteurs de température Alarmes pour les dépassements de valeur limite avec indication des périodes concernées |
Ecran tactile | Test de l'écran tactile |
UPS | Lecture de statistiques Tensions et états de l'UPS Test de l'UPS |
USB | Test des interfaces USB sur le PC et sur les unités d'affichage connectées |