Des composants logiciels pour l'exploitation et la maintenance
Avec mapp Services, B&R propose des composants logiciels modulaires qui prennent en charge les fonctions de base pour les machines et les équipements. Les composants de mapp Services vous permettent de programmer plus vite : implémentez des fonctions comme l'envoi automatique de textos ou la gestion d'options machine en un rien de temps ! Comment cela est-il possible ? Préprogrammés et testés de manière approfondie, les composants logiciels de la technologie mapp sont opérationnels après seulement quelques paramétrages. Profitez de leurs avantages et gagnez du temps !

Consacrez plus de temps à ce qui fait la différence

Gagnez du temps
Avec mapp Services, quelques clics suffisent pour générer des rapports PDF, analyser le TRS, mettre en œuvre un système d'alarmes, et bien d'autres encore.

Gagnez du temps pour pouvoir innover
Avec la technologie mapp, vous ne perdez plus de temps sur des fonctionnalités génériques et pouvez ainsi consacrer plus de temps sur les process qui génèrent de la valeur ajoutée.

Réduisez vos coûts pendant tout le cycle de vie de vos machines
Bénéficiez d'un choix de fonctions en constante augmentation Les composants mapp, existants ou nouveaux, sont entièrement interopérables. La maintenance du logiciel est assurée par B&R.
Modularisez vos machines
Les composants logiciels de mapp Services communiquent les uns avec les autres automatiquement. Ajout de nouvelles fonctions sans nouvelle programmation.
mapp Services : quelle valeur ajoutée pour votre machine ?

S'appuyer sur un système d'alarmes évolué avec mapp AlarmX
mapp AlarmX est un système d'alarmes modulaire et riche en fonctionnalités. L'automate enregistre les alarmes à la microseconde près dans l'automate et a la possibilité de les transmettre à d'autres systèmes. Les alarmes peuvent déclencher des actions comme l'ouverture d'un PDF, le démarrage d'une vidéo donnant des instructions, ou encore l'affichage de la localisation du défaut dans un modèle virtuel de la machine. Les défauts peuvent ainsi résolus plus rapidement, et la productivité augmente.

Améliorer le TRS avec mapp OEE
Le TRS peut être calculé et comparé pour des machines individuelles, des parties d'installations, et également des usines entières. Un calcul du TRS en fonction des équipes est également possibles. Ces résultats peuvent être affichés via la visualisation intégrée ou exportés sous forme de fichier PDF ou Excel. Les points faibles sont ainsi facilement identifiés, et la productivité augmente.

Gérer les données énergétiques facilement avec mapp Energy
Les axes, les robots, et les autres unités mécatroniques consomment de l'énergie. Les axes, les robots, ou autres unités mécatroniques consomment de l'énergie. mapp Energy collecte automatiquement ces données pour une machine ou installation, et en donne une représentation claire sur l'interface homme-machine. Une fois la consommation connue, il suffit de se baser sur les prix de l'énergie pour déduire ce que cette consommation coûte. mapp Energy facilite l'optimisation de l'efficacité énergétique et réduit ainsi les coûts de production.

Maîtriser la gestion des options machine avec mapp CodeBox
Avec mapp CodeBox, il est possible de programmer des options machine en langage Ladder sans modifier le programme machine d'origine. Le fabricant de machines est libre de décider quelles données, quelles fonctions et quelles variables sont accessibles via mapp CodeBox. mapp CodeBox est une application HTML5 utilisable sur n'importe quel appareil doté d'un navigateur. La fonction "powerflow" pour visualiser l'exécution du programme offre une aide précieuse pour le diagnostic et la maintenance. Les programmes ladder créés dans mapp CodeBox peuvent être enregistrés, versionnés, et transférés à d'autres machines.

Ajouter des modules d'E/S à postériori avec mapp IO
mapp IO permet d'ajouter des modules d'E/S à une machine pendant son exploitation. Ceci ne nécessite aucun outil d'ingénierie, même si les modules en question sont des modules d'E/S de sécurité. mapp IO permet de générer des configurations d'E/S directement depuis un système de gestion de commandes ou un système ERP. Ceci simplifie grandement la gestion de machines ou équipements aux variantes multiples. Les variantes et options supplémentaires ainsi créées sont configurées directement sur la machine avec mapp IO, puis programmées avec mapp CodeBox.

Intégrer des fonction d'audit avec mapp Audit
mapp Audit permet de développer plus vite et sans risque d'investissement les applications soumises à la réglementation FDA Title 21 CFR Part 11. Toutes les actions utilisateur sont journalisées avec un horodatage et un nom d'utilisateur. Ces données peuvent être exportées sous la forme d'un PDF verrouillé. Il est dès lors possible des mesures organisationnelles visant à empêcher toute manipulation sur le système de contrôle. Il n'est pas nécessaire d'écrire un programme pour réaliser une fonction Audit Trail : il suffit simplement de paramétrer quelques variables.
Cas d'utilisation : mapp Services en action
Voici quelques exemples montrant comment mapp Services peut faciliter votre travail au quotidien :

Ajout d'options machine pendant le fonctionnement
- mapp IO permet d'ajouter de modules d'E/S pendant le fonctionnement
- mapp CodeBox permet de programmer de nouvelles options machine en langage ladder, directement sur la machine
- Les nouvelles options machine sont mises en œuvre sans toucher au programme machine d'origine
Envoi de SMS en cas d'alarme
- La machine s'arrête en raison d'une violation de température. mapp AlarmX journalise l'événement en tant qu'alarme.
- Configuré pour avertir le technicien de maintenace an cas d'arrêt machine, mapp AlarmX transfère l'alarme ainsi enregistrée à mapp Tweet.
- mapp Tweet envoie un texto au technicien de maintenance qui peut résoudre le problème.