En plus des objectifs intégrés à focale fixe, le portfolio de B&R pour la vision comprend également cinq objectifs à monture C couvrant une plage de focales de 12 à 50 mm. Les objectifs sont spécialement optimisés pour les capteurs d'images utilisés, d'où une capacité de résolution maximale et une imagerie performante. De plus, ils offrent un excellent rapport prix/performance.

Les objectifs présentent une distorsion particulièrement faible ainsi qu'un contraste de détail élevé (fonction de transfert de modulation - MTF). Ils permettent ainsi d'atteindre une haute résolution jusqu'aux bords de l'image. Pour les objectifs à monture C, un couvercle spécial est fourni pour conserver la protection IP. Les objectifs intégrés disposent d'un réglage de focus électronique et présentent des longueurs de focale de 4,6 à 25 mm.

  • Atouts clés
  • Optimisés pour les caméras B&R
  • Plage de focales étendue
  • Excellent rapport prix/performance
Oops, an error occurred! Code: 2026020708235389711757Oops, an error occurred! Code: 202602070823533536ab18

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo