
Informations supplémentaires
8JSA
Informations générales | Refroidissement type A |
|---|---|
C-UR-US listed | Oui |
Propriétés électriques | |
|---|---|
Tension d'entrée (secteur ) sur le servovariateur | 3x 400 VAC ... 3x 480 VAC ±10% |
Type de connexion Connexion moteur Connexion codeur | connecteur circulaire speedtec d'Intercontec Taille 1 Taille 1 |
Propriétés thermiques | |
|---|---|
Catégorie d'isolement selon EN 60034-1 | F |
Methodes de refroidissement selon EN 60034-6 (code IC) | Auto-refroidissement, refroidissement de surface avec libre circulation d'air (IC4A0A0) |
Protection thermique du moteur selon EN 60034-11 | Température d'enroulement maximale 140°C (limité par la protection thermique du moteur dans le système d'entraînement de B&R à 110°C avec un retour EnDat et à 130°C avec un retour resolver) KTY83-110 |
Propriétés mécaniques | |
|---|---|
Intensité vibratoire selon EN 60034-14 | Intensité vibratoire niveau A 1) |
Roulements, charge dynamique et durée de vie nominale | Basé sur DIN ISO 281 |
Extrémité d'arbre selon DIN 748 | Forme E |
Joint d'étanchéité selon DIN 3760 | Forme A |
Clavette et rainure pour clavette selon DIN 6885-1 | Clavette forme A, rainure de clavette forme N1 |
Équilibrage d'arbre selon ISO 1940/1, G6.3 | Convention relative à l'arbre et à la clé de montage |
Bride de montage | IEC 72-1 |
Voilage radial, concentricité et voilage radial de bride de montage selon DIN 42955 | Tolerance N |
Couche protectrice Description Couleur | Habillage en poudre de polyester Mansfield 053-2006 polyester Similaire à RAL 9005 flat |
Conditions de fonctionnement | |
|---|---|
Classement, mode de fonctionnement (EN 60034-1) | S1 - Fonctionnement continu |
Température ambiante en fonctionnement | 5°C à 40°C |
Humidité relative en fonctionnement | 5 à 95%, sans condensation |
Température ambiante en fonctionnement | 40°C 3) |
Réduction du courant nominal et du courant de calage à des températures supérieures à 40°C | 5% tous les 5°C |
Altitude maximale de l'installation | 1000 m au-dessus du niveau de la mer 4) |
Réduction du courant nominal et du courant de calage liée à l'altitude À partir de 1000 m au-dessus du niveau de la mer | 5% tous les 1000 m |
Protection EN 60034-5 protection (code IP) Avec option joints d'étanchéité | IP54 IP65 |
Type de construction et positions de montage selon EN 60034-7 (code IM) | Horizontal (IM3001) Vertical, arbre sortant vers le bas (IM3011) Vertical, arbre sortant vers le haut (IM3011) |
Conditions de stockage et de transport | |
|---|---|
Température de stockage | -20 to 60°C |
Humidité relative au cours du stockage | 90% max., sans condensation |
Température de transport | -20 to 60°C |
Humidité relative au cours du transport | 90% max., sans condensation |
| 1) | Valable pour tous les moteurs avec une hauteur d'arbre supérieure à 56 mm. |
| 2) | Les conditions limites figurant dans la section Verlustleistung doivent être prises en compte. |
| 3) | +50°CFonctionnement continu à une température ambiante de 40°C à 45°C max. possible mais entraînant une usure prématurée. |
| 4) | Pour des besoins au-delà de cette limite, il est obligatoire de consulter B&R. |
| 5) | Avec le type IM3011 pour la construction et le montage (vertical, moteur fixé à la machine), il existe un risque que des fluides ou des huiles pénètrent dans le moteur par le côté où se trouve la bride. Les moteurs ou les combinaisons moteur-réducteur utilisées avec ce type de montage doivent donc présenter une protection IP65 sur le côté ou se trouve la bride. |