Aperçu des brochages

X21 (POWERLINK)
X21 (POWERLINK)
Figure | Broche | Description | Fonction |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | TXD | Transfert de données |
2 | RXD | Réception de données | |
3 | TXD\ | Transfert de données, inversé | |
4 | RXD\ | Réception de données, inversée |
X23A (Trigger)
X23A (Trigger)
Figure | Broche | Description | Fonction |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | +24 V | Alimentation de capteurs/actionneurs 24 VCC 1) |
2 | Trigger1 | Entrée trigger 1 | |
3 | GND | GND | |
4 | Trigger2 | Entrée trigger 2 | |
5 | --- | --- |
| 1) | L’alimentation externe des capteurs/actionneurs n’est pas possible. |
X31 (routage 24 VCC)
X31 (routage 24 VCC)
Figure | Broche | Description | Fonction |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | E/S 24 VCC | Alimentation d’E/S 24 VCC |
2 | E/S 24 VCC | Alimentation d’E/S 24 VCC | |
3 | GND | Alimentation d’E/S 24 VCC 0 V | |
4 | GND | Alimentation d’E/S 24 VCC 0 V |
Conducteur de protection (PE)
Conducteur de protection (PE)
Le conducteur de protection est raccordé au moyen d’une cosse de câble au boulon fileté M5.
Figure | Broche | Nom | Fonction |
|---|---|---|---|
![]() | --- | PE | Conducteur de protection |
Serrage de la section transversale | [mm²] | AWG | |
Cosse de câble pour boulon fileté M5 | 0,25-16 | 23-5 | |