Densité de puissance maximale, encombrement minimal
Les moteurs de la série 8LVB conviennent parfaitement pour les applications exigeant un dynamisme et un couple très élevés dans des espaces très réduits.
- Entraînements ultra-dynamiques avec faible moment d'inertie
- Couple élevé dans un espace minime
- Plage de puissance jusqu'à 1 kW avec bus DC de 80 VDC et 320 VDC
- Connecteur autobloquant
- Connecteur robuste de qualité industrielle avec blindage CEM optimal
- Double connecteur coudé incorporé pivotant sur 300° et solution de raccordement monocâble (câble hybride)
Synchronisation de grande précision et positionnement précis
Les moteurs de la série 8WSB permettent de réaliser des applications servo qui exigent une synchronisation et un positionnement très précis et où l'espace disponible est très réduit.
- Directement monté sur un réducteur planétaire à 1, 2 ou 3 étages.
- Boîtier avec soudures sans défaut
- Ultra-compact et ultra-dynamique
- Plage de puissance de 7 à 205 watts pour une tension de bus DC de 60 VDC
- Connecteur industriel robuste avec blindage CEM optimal
- Câble moteur hybride préassemblé et connecté en permanence avec le moteur
- Taille 4 (ø 40 mm) disponible en option avec un design hygiénique et une protection IP69K