|
X90AT910.04-00
|
X90 carte optionnelle mobile AT, 4 entrées de mesure de résistance, Pt1000, DI en option, 9 à 32 VDC, puits/source, AI en option, 0 à 10 V / 0 à 32 V, 0 à 20 mA, sortie PWM en option, 9 à 32 VDC, 10 mA, 1 kHz, configuration à l'aide d'un logiciel
|
|
|
X90AT910.08-00
|
X90 carte optionnelle mobile AT, 8 entrées de mesure de résistance, Pt1000, DI en option, 9 à 32 VDC, puits/source, AI en option, 0 à 10 V / 0 à 32 V, 0 à 20 mA, sortie PWM en option, 9 à 32 VDC, 10 mA, 1 kHz, configuration à l'aide d'un logiciel
|
|