Caractéristiques du moteur
| Vitesse maximale | 2 m/s |
Précision de la répétition
| Précision de la répétition | Typ. 1 µm |
| Détection | |
| ID absolu | Intégré |
Conditions de fonctionnement
| Température de la navette pendant le fonctionnement | -25 à 70°C |
| Charge utile | |
| Maximum | 1 kg |
Conditions ambiantes
| Température | |
| Stockage | -40 à 70°C |
Propriétés mécaniques
| Dimensions | |
| Largeur | 118 mm |
| Longueur | 178 mm |
| Hauteur | 9,85 mm |
| Poids | 0,88 kg |
| Couple de serrage max. | 2,5 Nm |
Référence produit:
8FLS3.12180.00I-1Description:
Navette ACOPOS 6D, S3, 120 x 180
| Documentation | Version (date) | Téléchargement |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D S3 user´s manual | PDF / 11 Mo | |
| Data sheet 8FLS3.12180.00I-1 | PDF / 205 Ko |
| M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D shuttle 8FLS3.12180.00I-1 | STP / 5 Mo |